UCD7100APWPR

不推荐用于新设计

具有电流检测功能的数字控制兼容型 16V VDD、4A/4A 单通道低侧栅极驱动器 | PWP | 14 | -40 to 105

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: UCD7100APWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7100APWP 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 UCD7100 信息

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

UCD7100 的特性

  • 可调节电流限制保护
  • 3.3V、10mA 内部稳压器
  • 兼容 DSP/µC 的输入
  • 单路 ±4A TrueDrive™高电流驱动器
  • 2.2nF 负载时的上升时间和下降时间典型值为 10ns
  • 25ns 输入至输出传播延迟
  • 25ns 电流检测到输出延迟
  • 可编程的电流限制阈值
  • 数字输出电流限制标志
  • 4.5V 至 15V 电源电压范围
  • 额定温度为 –40°C 至 105°C
  • 无铅封装

UCD7100 的说明

UCD7100 器件是数字控制兼容型 UCD7K 系列驱动器,适用于使用数字控制技术、需要快速提供本地峰值电流限制保护的应用。

UCD7100 是一款 ±4A 低侧高电流 MOSFET 栅极驱动器,支持 UCD9110 或 UCD9501 等数字电源控制器连接单端拓扑的功率级。它可提供逐周期电流限制功能,具有可编程阈值以及可由主机控制器监测的数字输出电流限制标志。借助 25ns 快速逐周期电流限制保护功能,万一出现数字系统无法及时应对故障的情况,驱动器就可以关闭功率级。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCD7100APWP 不推荐用于新设计
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +