UCC34141EVM-116

UCC34141EVM-116

立即订购

概述

此评估模块 (EVM) 接受 UCC35341-Q1 为 UCC34141-Q1 1.5W 偏置模块的插接式、引脚对引脚兼容 2W 型号。UCC34141EVM-116 EVM 在 5.5VIN 至 20VIN 电压范围内工作,并配置为 VDD = 18V 且 VEE =–5V 的双路输出。

特性
  • 与 UCC34141-Q1 引脚对引脚兼容
  • 功率密度高
  • >5kVRMS 隔离
  • 开漏/电源正常 (PG) 信号
  • 集成式保护:欠压锁定 (UVLO)、过压锁定 (OVLO)、短路、过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP) 和热关断。
  • 用于逻辑使能、开/关控制的 ENA 引脚
隔离式电源模块(集成变压器)
UCC34141 — 具有集成变压器的 1.5W、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块 UCC34141-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 5.5V 至 20V 输入电压、1.5W 稳压 5kVRMS 隔离式 DC/DC 模块 UCC35341-Q1 — 具有集成变压器的汽车级 2W 输出功率、5.5V 至 20V 输入电压、5kVRMS 隔离式 DC-DC 模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC34141EVM-116 — UCC34141 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于汽车和工业偏置电源应用的 UCC34141EVM-116 评估模 块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-2
证书 UCC34141EVM-116 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-9-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频