UCC28702DBVT

正在供货

具有 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM | DBV | 6 | -20 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: UCC28702DBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC28702DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -20 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

UCC28702 的特性

  • < 30-mW No-Load Power for 5-Star Rating
  • Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
  • ±5% Voltage and Current Regulation
  • 130-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power
    Density Charger Designs
  • Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for Highest
    Overall Efficiency
  • Patent-Pending Frequency-Jitter Scheme to Ease EMI
    Compliance
  • Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
  • Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
  • Protection Functions: Overvoltage, Low-Line, and
    Overcurrent
  • Programmable Cable Compensation (UCC28700 Only)
  • NTC Resistor Interface (UCC28701, UCC28702 and UCC28703
    Only) With Fixed Cable Compensation Options
  • SOT-23 Package

UCC28702 的说明

The UCC28700 family of flyback power supply controllers provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current. Low start-up current, dynamically controlled operating states and a tailored modulation profile support very low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.

Control algorithms in the UCC28700 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous Conduction Mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.

The controllers have a maximum switching frequency of 130 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28700 allows the level of cable compensation to be programmed. The UCC28701, UCC28702, and UCC28703 devices allow remote temperature sensing using a Negative Temperature Coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

UCC28702DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息