TXG8041-EP
- 支持高达 ±80V 的直流偏移
- 高达 1MHz 的 140VPP 交流噪声抑制
- CMTI 为 250V/µs
- 低传播延迟 (<5ns) 和通道间偏斜 (0.35ns)
- 大于 250Mbps
- 低功耗(1Mbps、1.8V 时每通道 0.65mA)
- 完全可配置的双电源轨设计可允许各个端口在 1.71V 至 5.5V 范围内运行
- 支持 VCC 断开功能(I/O 强制进入高阻态)
- 施密特触发输入允许慢速和高噪声信号
- 带集成静态下拉电阻器的输入阻止通道悬空
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 500V 充电器件模型
- 小型 SOT-24 (DYY-14) 封装
TXG8041-EP 是一款基于非电流的 4 位定向电压和接地电平转换器,可支持 1.71V 至 5.5V 之间的逻辑电平转换和高达 ±80V 的接地电平转换。与传统电平转换器相比,TXG8041-EP 可以解决不同接地电平之间的电压转换难题。简图 显示了一个常见用例,其中 GNDA 与 GNDB 之间存在直流漂移(由寄生电阻或电容引起)。
VCCA 以 GNDA 为基准,VCCB 以 GNDB 为基准。Ax 引脚以 VCCA 逻辑电平为基准,而 Bx 引脚以 VCCB 逻辑电平为基准。A 端口和 B 端口都能够接受 1.71V 至 5.5V 的电压。该器件包括两个使能引脚,当 OE 引脚连接至 GND 或保持悬空时,这些引脚可以将各输出置于高阻抗状态。如果输入功率或信号丢失,OE 为高电平时的输出默认为低电平(请参阅 )。当 VCC 至 GND 短接时,GNDA 和 GNDB 之间的漏电流为 45nA。
TXG8041-EP 有助于改善不同接地域的抗噪性能和电源时序,同时提供低功耗、延迟和通道间偏斜。TXG8041-EP 可以在 160VPP 下抑制高达 1MHz 的噪声水平 (图 7-3)。此器件可支持 SPI、UART、GPIO 和 I2S 等多种接口。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TXG8041-EP 4 位 ±80V 接地电平转换器(增强型产品) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-6-16 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TXG8041-EP Production Flow and Reliability Report | PDF | HTML | 2026-5-7 | ||
| 应用简报 | Solving Ground Shift Issues in Phase Array Satellites | PDF | HTML | 2026-7-30 | |||
| 应用简报 | 有关接地电平转换器的主要设计问题 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-1 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TXG-4CH-EVM — 4 通道接地电平转换器的 TXG 评估模块
TXG-4CH-EVM 是用于评估 TXGx04x 4 通道接地电平转换器产品系列的评估模块 (EVM)。EVM 支持多种封装选项,包括 16 引脚 DBQ、14 引脚 DYY 和 14 引脚 RUC。此 EVM 配置了多个测试点和连接选项来评估器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |