TXG-4CH-EVM

TXG-4CH-EVM

立即订购

概述

TXG-4CH-EVM 是用于评估 TXGx04x 4 通道接地电平转换器产品系列的评估模块 (EVM)。EVM 支持多种封装选项,包括 16 引脚 DBQ、14 引脚 DYY 和 14 引脚 RUC。此 EVM 配置了多个测试点和连接选项来评估器件。

特性
  • 1.71 V 至 5.5 V 的电源电压
  • GND 移位耐受性最高可达 ±80V
  • 支持高达 250Mbps
  • 电源旁路电容器
  • 测试点和连接引脚
电平转换器
TXG1041 — 具有 3/1 配置的 ±10V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG1041-Q1 — 具有 3/1 配置的汽车级 ±10V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG1042 — 具有 2/2 配置的 ±10V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG1042-Q1 — 具有 2/2 配置的汽车级 ±10V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG4041 — 具有 3/1 配置的 ±40V、4 位固定方向接地偏移容差电压电平转换器 TXG4041-Q1 — 具有 3/1 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG4042 — 具有 2/2 配置的 ±40V、4 位固定方向接地偏移容差电压电平转换器 TXG4042-Q1 — 具有 2/2 配置的汽车级 ±40V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG4122 — 用于 I2C 信号的 2 位双向 40V 接地电平转换器 TXG8010-Q1 — 汽车级 ±80V、1 位固定方向接地电平转换器 TXG8041 — 具有 3/1 配置的 ±80V、4 位固定方向接地偏移容差电平转换器 TXG8041-EP — 增强型产品,4 位固定方向 3/1 接地电平转换器 TXG8041-Q1 — 支持 3/1 配置的汽车级 ±80V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG8042 — 具有 2/2 配置的 ±80V、4 位固定方向接地偏移容差电平转换器 TXG8042-Q1 — 支持 2/2 配置的汽车级 ±80V、4 位固定方向接地电平转换器 TXG8122-Q1 — 用于 I2C 信号的汽车级 2 位双向 80V 接地电平转换器 TXGS441-SEP — 耐辐射 4 位固定方向 3/1 接地电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TXG-4CH-EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TXG-4CH-EVM — 4 通道接地电平转换器的 TXG 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXG-4CH-EVM — 4 通道接地电平转换器的 TXG 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXGx04x 4 通道接地电平转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-30
证书 TXG-4CH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频