TVB1440

正在供货

具有均衡功能的 4 通道电视转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols V-by-one Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols V-by-one Rating Catalog Speed (max) (Gbpp) 5 Number of channels 4 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 兼容电视聚合视频信号发送设备
  • 兼容 FPD-Link II 接口
  • 适合于数字电视芯片组和 TCON 板
  • 四通道转接驱动器,支持 600Mbps 至 5Gbps 范围内的数据速率
  • 采用 3.3V 和 1.1V 电源,可实现低功耗运行
  • 4 通道操作下的运行功耗为 175mW
  • 2mW 关断功耗
  • 高度可配置的输入均衡功能,有 8 种控制设置
    • 0dB 至 15dB
  • 4 种预加强控制设置
    • 0、3、6 和 9dB
  • 4 种输出电压摆幅控制设置
    • 350、500、700 和 1000mV
  • 通过 I2C 控制来配置器件以实现最佳性能
  • 扩展温度范围为 -40℃ 至 85°C
  • 2kV 人体模型 (HBM) 和 500V 充电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 保护
  • 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)

应用

  • 数字电视
  • 摄像机
  • 吞吐量要求较高的视频接口

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 兼容电视聚合视频信号发送设备
  • 兼容 FPD-Link II 接口
  • 适合于数字电视芯片组和 TCON 板
  • 四通道转接驱动器,支持 600Mbps 至 5Gbps 范围内的数据速率
  • 采用 3.3V 和 1.1V 电源,可实现低功耗运行
  • 4 通道操作下的运行功耗为 175mW
  • 2mW 关断功耗
  • 高度可配置的输入均衡功能,有 8 种控制设置
    • 0dB 至 15dB
  • 4 种预加强控制设置
    • 0、3、6 和 9dB
  • 4 种输出电压摆幅控制设置
    • 350、500、700 和 1000mV
  • 通过 I2C 控制来配置器件以实现最佳性能
  • 扩展温度范围为 -40℃ 至 85°C
  • 2kV 人体模型 (HBM) 和 500V 充电器件模型 (CDM) 静电放电 (ESD) 保护
  • 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm x 7mm)

应用

  • 数字电视
  • 摄像机
  • 吞吐量要求较高的视频接口

All trademarks are the property of their respective owners.

TVB1440 是一款针对电视应用的 4 通道转接驱动器信号调节器,能够实现 TV 芯片组与 TCON 板之间的信号完整性。 I2C 控制可在较宽范围内灵活配置器件以实现最优信号调节,从而使视频输出设备与接收设备之间的视频数据链路具备高保真性。 TVB1440 具备出色的去抖能力,可延长视频输出设备与接收设备之间的距离。

该器件可通过 I2C 对接收均衡功能进行多种可选控制,以补偿其输入端走线或电缆的严重损耗,从而提升输出信号的视觉效果。 每个通道中的发送器有 4 种预加强级别设置和 4 种输出电压摆幅级别设置,可使从 TVB1440 发送到下游接收器的视频信号达到最佳效果。

TVB1440 针对功耗要求较高的应用进行了优化。 TVB1440 不仅运行功耗较低,而且在数据链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 可以根据需要禁用此活动检测电路。 该器件还具有一个关断模式,可使功耗降至 2mW。

TVB1440 是一款针对电视应用的 4 通道转接驱动器信号调节器,能够实现 TV 芯片组与 TCON 板之间的信号完整性。 I2C 控制可在较宽范围内灵活配置器件以实现最优信号调节,从而使视频输出设备与接收设备之间的视频数据链路具备高保真性。 TVB1440 具备出色的去抖能力,可延长视频输出设备与接收设备之间的距离。

该器件可通过 I2C 对接收均衡功能进行多种可选控制,以补偿其输入端走线或电缆的严重损耗,从而提升输出信号的视觉效果。 每个通道中的发送器有 4 种预加强级别设置和 4 种输出电压摆幅级别设置,可使从 TVB1440 发送到下游接收器的视频信号达到最佳效果。

TVB1440 针对功耗要求较高的应用进行了优化。 TVB1440 不仅运行功耗较低,而且在数据链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。 可以根据需要禁用此活动检测电路。 该器件还具有一个关断模式,可使功耗降至 2mW。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TVB1440 具有均衡功能的 4 通道视频转接驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 30日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TVB1440EVM — TVB1440EVM:具有均衡功能的 4 通道电视重驱动器评估模块

TVB1440EVM 是一款用于帮助客户评估 TVB1440 的 PCB。TVB1440 是一款适用于电视应用的四通道重驱动器信号调理器,可确保电视芯片组与 TCON 之间的信号完整性。该器件具有可选的接收均衡控制功能,用于补偿输入端的较大走线或电缆损耗,从而改善 TVB1440 输出端的眼图。每个 TVB1440 发射线器均可独立控制电压摆幅和预加重。

此 EVM 还可作为采用 48 引脚 VQFN (RGZ) 封装的 TVB1440 的硬件参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频