TS3USB221EDRCRG4

正在供货

具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关 | DRC | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TS3USB221EDRCRG4.A, TS3USB221EDRCRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS3USB221E 的特性

  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 开关 I/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 7pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 经测试的 ESD 性能:
    • 7000V 人体放电模型,符合 JEDEC JS-001 标准
    • 1000V 充电器件模型,符合 JEDEC JS-002 标准
  • ESD 性能 I/O 端口接地:
    • 12kV 人体放电模型 (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)

TS3USB221E 的说明

TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm × 3mm) 和微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。