主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

TS3USB221EDRCRG4 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ZVM
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
2.21x109 0.5 55 60 0.7 125 1000 25789 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.046689
99.989292
999893
0.190498
1905
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000004
0.008566
86
0.000016
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000001
0.002142
21
0.000004
0
Sub-total
— —
0.046694
100
1000000
0.190519
1905
Die Attach Adhesive
Other Inorganic Materials
Silica
7631-86-9
0.003203
2.000100
20001
0.013069
131
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.110498
69.000012
690000
0.450848
4508
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.046441
28.999888
289999
0.189486
1895
Sub-total
— —
0.160142
100
1000000
0.653403
6534
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
11.18349
99.250000
992500
45.630318
456303
Other Nonferrous Metals and Alloys
Chromium
7440-47-3
0.029297
0.260002
2600
0.119536
1195
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.02817
0.250000
2500
0.114938
1149
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.027043
0.239998
2400
0.110340
1103
Sub-total
— —
11.268000
100
1000000
45.975132
459751
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.193094
95.120197
951202
0.787853
7879
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001583
0.779803
7798
0.006459
65
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.008323
4.100000
41000
0.033959
340
Sub-total
— —
0.203000
100
1000000
0.828270
8283
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
11.137782
90.499996
905000
45.443823
454438
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.061535
0.500002
5000
0.251072
2511
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
1.107625
9.000002
90000
4.519276
45193
Sub-total
— —
12.306942
100
1000000
50.214171
502142
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.524124
100.000000
1000000
2.138505
21385
Sub-total
— —
0.524124
100
1000000
2.138505
21385
Total
— —
24.508902
— —
100
1000000

认证摘要

未找到结果

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
Power BICMOS High temperature gate bias 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 924 924 Pass
Power BICMOS High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1386 1386 Pass
Power BICMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 28135 458152 Pass
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。