TS321IDBVRG4

已停产

单路、30V、800kHz 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TS321IDBVRG4 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TS321IDBVR 正在供货 单路、30V、800kHz 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125 Replacement
TLV9301IDBVR 正在供货 单路、40V、1MHz、低功耗运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TS321 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TS321 的特性

  • 宽电源范围
    • 3V 至 30V 的单电源供电范围
    • ±1.5 V 至 ±15 V 的双电源供电范围
  • 从 0V 至 3.5V(最低值)(VCC = 5 V) 的大输出电压摆幅
  • 低电源电流:500µA(典型值)
  • 低输入偏置电流:20nA(典型值)
  • 与高容式负载一起工作时保持稳定

TS321 的说明

TS321 是一种双极运算放大器,适用于注重节省空间的成本敏感型 应用 。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息