TRSF3232EIDYYR

正在供货

具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器 | DYY | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TRSF3232EIDYYR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DYY) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TRSF3232E 的特性

  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 1Mbit/s
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 支持 5V 逻辑输入(3.3V 电源时)
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 为 RS-232 引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV 人体放电模式 (HBM)
    • ±15kV IEC 61000-4-2 气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
  • 采用近似于芯片级塑封的 QFN (3mmx3mm) 封装(比 SOIC-16 小 85%)

TRSF3232E 的说明

TRSF3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV ESD 保护。该器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由单个 3V 至 5.5V 电源供电。TRSF3232E 以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率为 14V/µs 至 150V/µs。