主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM8D7420

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4, 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 4, 8 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 11 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Adjustable switching frequency, Enable, External Sync, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Phase Interleaving, Power good, Stackable, UVLO, Undervoltage protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 92 Control mode current mode control Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 2200
FCCSP (APT) 56 44.8 mm² (7 mm × 6.4 mm)
  • 固定-频率峰值电流模式 (PCM) 控制
  • 小巧的 6.4mm x 7.0mm x 2.4mm 超模压 BGA 电源模块
  • 两个独立同步降压输出
  • 支持 2 相堆叠功能,可实现更高的输出电流
  • 高效、集成 MOSFET、电感器和基本无源器件。
  • 输入电压范围为 4V 至 17V
  • 0.6V 至 11V 输出电压范围
  • 可选择的内部或外部补偿
  • 连续可调节开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.6V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.75%
  • 时序控制特性
    • 通过可调输入UVLO 启用
    • 电源正常输出监视器
    • 输出放电
    • 单调启动至预偏置输出
    • 通过外部 SS 引脚可调的软启动时间
  • 输出过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC) 及热关断保护
  • MSEL 引脚上的模拟温度输出
  • -40°C 至 125°C 模块温度范围
  • 使用 TPSM8D7x20 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 固定-频率峰值电流模式 (PCM) 控制
  • 小巧的 6.4mm x 7.0mm x 2.4mm 超模压 BGA 电源模块
  • 两个独立同步降压输出
  • 支持 2 相堆叠功能,可实现更高的输出电流
  • 高效、集成 MOSFET、电感器和基本无源器件。
  • 输入电压范围为 4V 至 17V
  • 0.6V 至 11V 输出电压范围
  • 可选择的内部或外部补偿
  • 连续可调节开关频率范围:400kHz 至 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.6V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.75%
  • 时序控制特性
    • 通过可调输入UVLO 启用
    • 电源正常输出监视器
    • 输出放电
    • 单调启动至预偏置输出
    • 通过外部 SS 引脚可调的软启动时间
  • 输出过压 (OV)、欠压 (UV)、过流 (OC) 及热关断保护
  • MSEL 引脚上的模拟温度输出
  • -40°C 至 125°C 模块温度范围
  • 使用 TPSM8D7x20 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPSM8D7x20 是一款高功率密度的双通道降压电源模块,设计用于为 0.6V 至 11V 的宽输出电压范围提供高效可靠的电源转换。该模块集成了 MOSFET、电感器和选择电容器,以缩小布板空间并降低布局复杂性。通过支持相位交错的 2 相可堆叠性,可以将该模块配置为多相和多输出电源轨。在稳态条件下,该模块以 FCCM 模式运行,其固定频率可在 400kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可与外部时钟同步。

TPSM8D7x20 模块采用具有内部和外部补偿的电流模式控制。借助外部软启动、有源输出放电、可调 EN 和电源正常特性,可轻松满足时序要求。为了增强鲁棒性,还包括全套保护功能(输出 OV 和 UV、输入 UVLO、TSD、OC)。

TPSM8D7x20 是一款高功率密度的双通道降压电源模块,设计用于为 0.6V 至 11V 的宽输出电压范围提供高效可靠的电源转换。该模块集成了 MOSFET、电感器和选择电容器,以缩小布板空间并降低布局复杂性。通过支持相位交错的 2 相可堆叠性,可以将该模块配置为多相和多输出电源轨。在稳态条件下,该模块以 FCCM 模式运行,其固定频率可在 400kHz 至 2.2MHz 之间调节,并可与外部时钟同步。

TPSM8D7x20 模块采用具有内部和外部补偿的电流模式控制。借助外部软启动、有源输出放电、可调 EN 和电源正常特性,可轻松满足时序要求。为了增强鲁棒性,还包括全套保护功能(输出 OV 和 UV、输入 UVLO、TSD、OC)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8D7x20 4V 至 17V、4/6A、 双路 降压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 评估模块

TPSM8D7620 (SR174) 评估模块 (EVM) 利于评估 6.4mm x 7mm 注塑成型 BGA 封装中的 TPSM8D7620 (6A) 和 TPSM8D420 (4A) 引脚到引脚兼容降压转换器。SR174-001 使用 6A TPSM8D7620 来输出两个电压轨:输入电压高达 17V 时,可支持 1.2Vout 和 2.5Vout。可修改 SR174 EVM 以支持各种多相和多输出配置。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (APT) 56 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频