TPSM8D7620EVM

TPSM8D7620EVM

立即订购

概述

TPSM8D7620 (SR174) 评估模块 (EVM) 利于评估 6.4mm x 7mm 注塑成型 BGA 封装中的 TPSM8D7620 (6A) 和 TPSM8D420 (4A) 引脚到引脚兼容降压转换器。SR174-001 使用 6A TPSM8D7620 来输出两个电压轨:输入电压高达 17V 时,可支持 1.2Vout 和 2.5Vout。可修改 SR174 EVM 以支持各种多相和多输出配置。

特性
  • 输入电压范围:4V 至 17V
  • 输出电压范围:0.6V 至 11V
  • 多功能多相(堆叠多达两个通道)和多输出配置
  • 支持 400kHz 至 2.2MHz(或外部时钟)的可调频率
  • 可选择的内部或外部补偿
电源模块(集成电感器)
TPSM8D7420 — 4V 至 17V、电流模式、双通道 4A 可堆叠降压电源模块 TPSM8D7620 — 4V 至 17V、电流模式、双通道 6A 可堆叠降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8D7620EVM

支持的产品和硬件

TPSM8D7620EVM

close
版本: null
发布日期:
认证

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 评估模块

TPSM8D7620EVM-DOC-CERT — TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-6-1
硬件开发
评估板
TPSM8D7620EVM — TPSM8D7620 评估模块

发布信息

TPSM8D7620EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM8D7620 双路降压转换器评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频