主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM852892

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 6 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 22 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Fixed-frequency control, Integrated capacitors, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 2 (MINT 2), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 6 Type Converter Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1000
QFN-FCMOD (RCM) 71 57.75 mm² (7.5 mm × 7.7 mm)
  • ZEN 2 开关技术
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 集成 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器以降低 EMI
    • 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
    • 可选可编程扩展频谱
    • 固定频率控制,带可编程开关频率
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • ±5% 精密输出电流监测
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 2.5A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 400kHz 至 1MHz
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 6A 平均电感器电流限值
  • 小尺寸解决方案
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm QFN 封装
  • ZEN 2 开关技术
    • 有助于符合 CISPR 32 B 类标准
    • 集成 VIN、VOUT、BOOT1 和 BOOT2 旁路电容器以降低 EMI
    • 经过优化的引脚排列,可更大限度地降低环路电感
    • 可选可编程扩展频谱
    • 固定频率控制,带可编程开关频率
  • 宽输入和输出电压范围
    • 宽输入电压范围:3.0V 至 36V
    • 可编程输出电压范围:0.8V 至 22V
    • ±1% 基准电压精度
    • 针对电缆上压降的可调输出电压补偿
    • ±5% 精密输出电流监测
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • VIN = 12V、VOUT = 20V 且 IOUT = 2.5A 时效率为 96%
    • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 避免频率干扰和串扰
    • 可选的时钟同步
    • 可编程开关频率范围为 400kHz 至 1MHz
  • 丰富的保护特性
    • 输出过压保护
    • 利用断续模式实现输出短路保护
    • 热关断保护
    • 6A 平均电感器电流限值
  • 小尺寸解决方案
    • 7.5mm × 7.7mm × 3.8mm QFN 封装

TPSM852892 降压/升压模块经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPSM852892 集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,可为各种应用提供紧凑型解决方案。TPSM852892 的输入电压高达 36V。在升压模式下,输入电压为 12V 时,TPSM852892 可提供 50W 的功率;

TPSM852892 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPSM852892 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPSM852892 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPSM852892 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。

TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术设计,可快速、轻松实现低 EMI 设计,并提供采用 7.5mm × 7.7mm QFN 封装的小型化解决方案。

TPSM852892 降压/升压模块经优化,可将电池电压或适配器电压转换为电源轨。TPSM852892 集成了四个 MOSFET 开关和一个功率电感器,可为各种应用提供紧凑型解决方案。TPSM852892 的输入电压高达 36V。在升压模式下,输入电压为 12V 时,TPSM852892 可提供 50W 的功率;

TPSM852892 采用平均电流模式控制方案。开关频率可通过外部电阻在 400kHz 至 1MHz 之间进行编程,并且可与外部时钟同步。TPSM852892 还提供展频选项,从而更大限度地减少峰值 EMI。

TPSM852892 提供输出过压保护、平均电感器电流限制、逐周期峰值电流限制和输出短路保护。TPSM852892 还可在持续过载情况下,通过可选输出电流限值和断续模式保护来确保安全运行。

TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术设计,可快速、轻松实现低 EMI 设计,并提供采用 7.5mm × 7.7mm QFN 封装的小型化解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM852892 采用 ZEN 2 开关技术的 36V、6A 完全集成式降压/升压电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM852892EVM — TPSM852892 评估模块

TPSM852892EVM 旨在演示 TPSM852892 器件的特性和功能,后者是一款高性能、高效同步降压/升压转换器。TPSM852892EVM 的出厂默认设置允许在 3V 至 36V 的输入电压范围内运行。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RCM) 71 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频