TPSM852892EVM

TPSM852892EVM

立即订购

概述

TPSM852892EVM 旨在演示 TPSM852892 器件的特性和功能,后者是一款高性能、高效同步降压/升压转换器。TPSM852892EVM 的出厂默认设置允许在 3V 至 36V 的输入电压范围内运行。所有这些特性提高了设计灵活性,优化了整体性能,并降低了 BOM 及设计成本。

特性
  • 宽输入和输出电压范围
  • 用户可灵活优化环路补偿
  • 轻负载状态下的可编程 PFM 和 FPWM 模式
  • 可选可编程扩展频谱
  • 电缆上压降的可调输出电压补偿
  • 丰富的保护特性
电源模块(集成电感器)
TPSM852892 — 具有集成电感器的 6A 输出电流、降压/升压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM852892EVM-136 — TPSM852892 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM852892EVM 降压/升压模块的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-26
证书 TPSM852892EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频