TPSM846C26EVM-2PH
TPSM846C26 双相降压评估模块
TPSM846C26EVM-2PH
概述
TPSM846C26EVM-2PH 是一款采用 TPSM846C26 的单相降压电源模块。TPSM846C26EVM-2PH 针对 12V 标称电压总线而设计,并在高达 35A 负载电流下产生 0.8V 的稳压输出。
特性
- 0.8V 稳压输出,高达 35A DC 稳态输出电流
- 输出电压有裕量,可使用 PMBus® 接口修整
- 可编程欠压锁定 (UVLO)、软启动和使能,均通过电源管理总线 (PMBus) 接口控制
- 通过 PMBus 接口实现可编程的过流警告和故障限制,以及对故障响应进行编程
- 通过 PMBus 接口实现可编程的过压、欠压告警及故障限值,并对故障进行响应
- 可编程导通和关闭延迟
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 双相降压评估模块
TPSM846C26EVM-2PH — TPSM846C26 双相降压评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPSM846C26 SWIFT™ 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-21 | |
| 证书 | TPSM846C26EVM-2PH EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-5-16 |