主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)
新

TPSM8287C50

预发布

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 55 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 833 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable soft start, Current Sharing, Differential Remote Sense, Differential Voltage sensing, EMI Tested, Enable, Frequency Dithering, Frequency synchronization, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, MagPack technology, Multiphase, Output discharge, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Remote Sense, Spread-spectrum frequency dithering EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 150 Type Module Duty cycle (max) (%) 55 Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Switching frequency (min) (kHz) 833 Switching frequency (max) (kHz) 3000
QFN-FCMOD (VCR) 33 30.15 mm² (6.7 mm × 4.5 mm)
  • 输入电压范围为 2.8V 至 6V
  • 持续输出电流高达 50A
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 支持可配置相移的单相或多相配置
  • 0.4V 至 1.0V 输出电压范围
  • 可选开关频率
  • 优化负载瞬态操作
    • 固定频率 DCS 控制
    • 用于抑制负载释放时电压升高的非同步模式
    • 外部可调节补偿
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 电源正常指示和中断输出
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 采用 4.5mm x 6.7mm VQFN 封装
  • 设计尺寸为 85mm²
  • 输入电压范围为 2.8V 至 6V
  • 持续输出电流高达 50A
  • ±0.8% 的输出电压精度
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 支持可配置相移的单相或多相配置
  • 0.4V 至 1.0V 输出电压范围
  • 可选开关频率
  • 优化负载瞬态操作
    • 固定频率 DCS 控制
    • 用于抑制负载释放时电压升高的非同步模式
    • 外部可调节补偿
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 电源正常指示和中断输出
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 采用 4.5mm x 6.7mm VQFN 封装
  • 设计尺寸为 85mm²

TPSM8287Cx0 器件系列包括具有引脚对引脚兼容性的 30 A、40 A 和 50 A 同步降压 DC/DC 转换器模块,配备 I2C 接口和差分远端电压检测功能。超低导通电阻的功率开关使器件在高环境温度下也能提供高达 50A 的连续输出电流。该模块可采用单相或多相配置(堆叠模式)。在堆叠模式下,各模块共享同一同步信号,并通过相移为负载提供数百安培的电流。TPSM8287Cx0 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。灵活的开关频率和较高的环路带宽使其能够使用较低的输出电容。该模块可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。这些器件支持读取 VIN、VOUT、输出电流和温度。VSETx 和 VRNG 引脚用于设置默认启动电压,ADDR 引脚用于配置 I2C 地址。

TPSM8287Cx0 器件系列包括具有引脚对引脚兼容性的 30 A、40 A 和 50 A 同步降压 DC/DC 转换器模块,配备 I2C 接口和差分远端电压检测功能。超低导通电阻的功率开关使器件在高环境温度下也能提供高达 50A 的连续输出电流。该模块可采用单相或多相配置(堆叠模式)。在堆叠模式下,各模块共享同一同步信号,并通过相移为负载提供数百安培的电流。TPSM8287Cx0 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。灵活的开关频率和较高的环路带宽使其能够使用较低的输出电容。该模块可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。这些器件支持读取 VIN、VOUT、输出电流和温度。VSETx 和 VRNG 引脚用于设置默认启动电压,ADDR 引脚用于配置 I2C 地址。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

根据申请可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM8287Cx0 30A、40A 和 50A 可并联降压电源模块,采用 MagPack™ 封装, 具有 I2C 接口、远端检测和遥测功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-13
证书 TPSM8287C50TAPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCR) 33 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频