主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM828502-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Current, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
Rating Automotive Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features 1% accuracy, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Converter, Converter (Integrated Switch), DC/DC converter, Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode Current, current mode, current mode control Switching frequency (min) (kHz) 4000 Switching frequency (max) (kHz) 1800
QFN-FCMOD (RDY) 9 8.1 mm² (2.7 mm × 3 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 引脚可选式伪随机扩频 (SSC) 可减少峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 引脚可选式伪随机扩频 (SSC) 可减少峰值发射
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
  • 可调开关频率:1.8MHz 至 4MHz
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确时序控制
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 折返过流保护 - 可选
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPSM82850x-Q1 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的 1A 和 2A 高效、易于使用的汽车级同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件使用固定频率峰值电流模式控制拓扑,适用于具有高功率密度和易用性要求的汽车应用。低阻开关可在高温环境下支持高达 2A 的持续输出电流。开关频率可以通过引脚配置固定在 2.25MHz,或通过设置电阻从 1.8MHz 到 4MHz 的范围内选择。该模块也可以同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82850x-Q1 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPSM82850x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。COMP/FSET 引脚可设置开关频率、两种环路补偿设置中的一种以及 SSC 功能,适用于各种负载条件

TPSM82850x-Q1 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的 1A 和 2A 高效、易于使用的汽车级同步降压直流/直流电源模块系列。这些器件使用固定频率峰值电流模式控制拓扑,适用于具有高功率密度和易用性要求的汽车应用。低阻开关可在高温环境下支持高达 2A 的持续输出电流。开关频率可以通过引脚配置固定在 2.25MHz,或通过设置电阻从 1.8MHz 到 4MHz 的范围内选择。该模块也可以同步到 1.8MHz 至 4MHz 范围内的外部时钟。在 PFM/PWM 模式下,TPSM82850x-Q1 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。TPSM82850x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的反馈电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。COMP/FSET 引脚可设置开关频率、两种环路补偿设置中的一种以及 SSC 功能,适用于各种负载条件

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM82850x-Q1 汽车 2.7V 至 6V 输入,1A 和 2A 降压电源模块,带集成电感器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 评估模块

TPSM82850x-Q1 器件是一系列引脚对引脚兼容的汽车级高效同步降压 DC/DC 电源模块,提供 1A 和 2A 输出,内置电感器。这些器件采用固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些模块适用于需要大功率密度且易于使用的汽车应用。低阻开关可在高环境温度下支持高达 2A 的持续输出电流。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDY) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频