TPSM828502QEVM-159

TPSM828502QEVM-159

立即订购

概述

TPSM82850x-Q1 器件是一系列引脚对引脚兼容的汽车级高效同步降压 DC/DC 电源模块,提供 1A 和 2A 输出,内置电感器。这些器件采用固定频率峰值电流模式控制拓扑。这些模块适用于需要大功率密度且易于使用的汽车应用。低阻开关可在高环境温度下支持高达 2A 的持续输出电流。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 可调输出电压范围:0.6V 至 5.5V
  • 100% 模式运行
  • 静态电流:17µA(典型值)
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
电源模块(集成电感器)
TPSM828502-Q1 — 具有集成电感器、采用 QFN 封装的汽车级 2.7V 至 6V、2A 降压模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM828502QEVM-159 — TPSM828502-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM82850x-Q1 汽车级降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-26
证书 TPSM828502QEVM-159 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频