封装信息
| 封装 | 引脚 USIP (SIL) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPSM82821 的特性
-
1.1mm MicroSiP™ 电源模块
- 符合 CISPR 11 B 类要求
- 效率高达 95%
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 0.6V 至 4V 可调节输出电压
- 可提供的固定输出电压:1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V
- 工作静态电流为 4µA
- DCS-Control 拓扑
- 可实现轻负载效率的省电模式选项
-
支持 CCM 运行的强制 PWM 选项
- 可实现最低压降的 100% 占空比
- 断续短路保护
- 输出放电
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 集成软启动
- 过热保护
- PSpice 模型可用于:TPSM82821、TPSM82822 和 TPSM82823
- 采用 2.0mm × 2.5mm × 1.1mm 10 引脚 µSiL 封装
- 12mm2 总解决方案尺寸(针对固定输出电压版本)
TPSM82821 的说明
TPSM8282x 器件系列包含 1A、2A 和 3A 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,该电源模块经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。
该电源模块集成了同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。TPSM8282x 具有两种型号。第一种型号可自动进入省电模式,在超轻负载条件下保持高效率,从而延长系统电池的运行时间。第二种型号 TPSM8282xA 可实现强制 PWM 运行,以在所有电流下维持连续导通模式,从而更大程度地缩小输出电压纹波。在 PWM 模式下,转换器运行在 4MHz 的标称开关频率下。
在节能模式下,该器件静态工作电流的典型值为 4µA。通过使用 DCS-Control 拓扑,该器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出稳压。器件的 EN 和 PG 引脚支持顺序配置,可带来灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。