主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM81299

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.9 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.9 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
QFN-FCMOD (VCM) 7 8.1 mm² (3 mm × 2.7 mm)
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 最小启动电压为 0.7V
  • 输入工作电压 (PVIN) 低至 150mV,信号 AVIN > 0.7V
  • 输出电压范围:输入电流限制不超过 1.2A 的器件为 1.8V 至 5.5V
  • 平均输入电流限制:5mA;25mA;50mA;100mA;250mA;500mA;1.2A;1.5A(不同版本)
  • 流入 VOUT 的静态电流典型值为 95nA
  • 流入 AVIN 的关断电流典型值为 60nA
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10µA 时,效率高达 88%
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时,效率高达 94%
  • 快速瞬态性能:PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时,稳定时间约为 8µs
  • EN 为低电平时真正断开
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • AVIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • QFN 封装 (3mm x 2.7mm x 1.27mm)
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 最小启动电压为 0.7V
  • 输入工作电压 (PVIN) 低至 150mV,信号 AVIN > 0.7V
  • 输出电压范围:输入电流限制不超过 1.2A 的器件为 1.8V 至 5.5V
  • 平均输入电流限制:5mA;25mA;50mA;100mA;250mA;500mA;1.2A;1.5A(不同版本)
  • 流入 VOUT 的静态电流典型值为 95nA
  • 流入 AVIN 的关断电流典型值为 60nA
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10µA 时,效率高达 88%
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时,效率高达 94%
  • 快速瞬态性能:PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA 时,稳定时间约为 8µs
  • EN 为低电平时真正断开
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • AVIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • QFN 封装 (3mm x 2.7mm x 1.27mm)

TPSM81299是一款同步升压模块,其内部集成了电感器和转换器,可提供 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源产品。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPSM81299具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。具有 1.2A 电流限制的 TPSM81299 可在 3.6V 到 5V 转换中支持高达 600mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPSM81299在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态模式下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的趋稳时间为 8µs。

该器件在禁用时支持真正关断功能。

TPSM81299采用 7 引脚 3mm x 2.7mm QFN 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

TPSM81299是一款同步升压模块,其内部集成了电感器和转换器,可提供 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源产品。该器件在轻负载条件下具有高效率,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。

TPSM81299具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件具有不同版本,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。具有 1.2A 电流限制的 TPSM81299 可在 3.6V 到 5V 转换中支持高达 600mA 的输出电流,并且在 200mA 负载下可实现大约 94% 的效率。

TPSM81299在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。在快速负载瞬态模式下,当输出电流从 0A 瞬变为 200mA 时,典型的趋稳时间为 8µs。

该器件在禁用时支持真正关断功能。

TPSM81299采用 7 引脚 3mm x 2.7mm QFN 封装,提供非常小的解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM81299 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 静态电流、5.5V 升压模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-28
证书 TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM81299EVM — TPSM81299 评估模块

TPSM81299 是一款同步升压模块,具有 95nA 超低静态电流、输入电流限制和快速瞬态响应选择。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源设计。TPSM81299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。这一系列的所有器件版本均不同,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。在 TPSM81299 中,电流限制为 1.2A。此评估模块 (EVM) 的输入电压设计为 0.7V 至 5.5V,输出电压可通过跳线选择,范围为 1.8V 至 5.5V。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCM) 7 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频