TPSM81299EVM

TPSM81299EVM

立即订购

概述

TPSM81299 是一款同步升压模块,具有 95nA 超低静态电流、输入电流限制和快速瞬态响应选择。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源设计。TPSM81299 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。这一系列的所有器件版本均不同,平均输入电流限制范围为 5mA 至 1.5A。在 TPSM81299 中,电流限制为 1.2A。此评估模块 (EVM) 的输入电压设计为 0.7V 至 5.5V,输出电压可通过跳线选择,范围为 1.8V 至 5.5V。

特性
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 启动时的最小输入电压为 0.7V
  • 输入工作电压 PVIN 低至 150mV,信号输入 AVIN > 0.7V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V(VSEL 引脚选择输出电压)
  • 平均输入电流限制:1.2A
  • 流入 VOUT 的静态电流典型值为 95nA
  • 流入 AVIN 的关断电流典型值为 60nA
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 10μA 时,效率高达 88%
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 200mA 时,效率高达 94%
  • EN 为低电平时真正断开
  • 自动 PFM/PWM 模式转换
  • AVIN > VOUT 时自动直通
  • 输出 SCP 和热关断保护
  • QFN 封装 (3mm x 2.7mm x 1.27mm)
电源模块(集成电感器)
TPSM81299 — 具有输入电流限制的 95nA 静态电流、5.5V 升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM81299EVM-119 — TPSM81299 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM61299EVM-119 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-16
证书 TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频