TPSM81033VCDR

正在供货

采用 MagPack™ 封装技术、具有电源正常指示功能的 5.5V、2A、2.4MHz 同步升压电源模块 | VCD | 9 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPSM81033VCDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 QFN-FCMOD (VCD) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPSM81033 的特性

  • 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压范围:2.2V 至 5.5V
    • FB 连接至 AVIN 引脚以提供固定 5.0V 输出
  • 2A 谷值开关电流限制
  • 集成式 0.43µH 功率电感器
  • 优异的热性能:
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 1A 且 TA = 25°C 时 < 10°C 温升
  • 高效率和高功率容量
    • 两个 22mΩ (LS)/46mΩ (HS) MOSFET
    • VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 1A 时效率 > 93%
  • 通过内部电阻分压器优化负载调整率(5.0V 固定输出电压)。
  • 2.4MHz 开关频率
  • 流入 AVIN 引脚的静态电流典型值为 20µA
  • 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±1.5%
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 可在轻负载下采用引脚可选的自动 PFM 或强制 PWM
  • VIN > VOUT 时切换为直通模式
  • 安全、可靠运行的特性
    • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
    • 输出过压、热关断保护和输出短路保护
  • 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD 9 引脚封装

TPSM81033 的说明

TPSM81033 是一款同步升压模块,具有集成电感器和可选的展频频率调制功能,可更大限度地减少 EMI 发射,同时在高开关频率下提供高效率。该器件可以为由电池和其他电源供电的便携式设备和智能设备提供电源解决方案。TPSM81033 的典型谷值开关电流限制为 2A。该电源模块使用 TI 的 MagPack 封装技术来集成同步降压转换器和电感器,可简化设计、减少外部元件、降低 EMI 发射并节省 PCB 面积。

TPSM81033 使用自适应恒定导通时间谷值电流控制拓扑来调节输出电压,并在 2.4MHz 开关频率下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。在轻负载条件下,TPSM81033 通过 VAVIN 消耗 20µA 的静态电流。在关断期间,TPSM81033 与输入电源完全断开,仅消耗 0.1µA 的电流,从而能够实现较长的电池寿命。TPSM81033 具有 5.75V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。TPSM81033 采用 2.6mm × 2.5mm QFN-FCMOD (9) 封装,尽可能减少了外部元件的数量,可提供超小尺寸解决方案。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息