TPSM65630SEVM

TPSM65630SEVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPSM65630SEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSM65630 系列宽输入电压降压模块的运行情况和性能。TPSM65630 是易于使用的同步降压模块系列,能够通过高达 65V 的输入电压提供高达 1A、2A 或 3A 的负载电流。

特性
  • 3V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 5V、3.3V 和可调输出电压选项
  • 输出电流高达 3A
  • 300kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 超低开关节点振铃以降低电磁干扰 (EMI)
  • 输入瞬态电压高达 70V
电源模块(集成电感器)
TPSM65610 — 采用 eQFN QFN-FCMOD 封装并具有外露电感器的 65V、1A 降压电源模块 TPSM65620 — 采用增强型四边扁平无引脚封装并具有外露电感器的 65V、2A 降压电源模块 TPSM65630 — 采用 eQFN 封装并具有外露电感器的 65V、3A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM65630SEVM — TPSM65630 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM65630SEVM — TPSM65630 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM65630SEVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-6
证书 TPSM65630SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频