主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM365R1

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode Peak-Current Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Synchronous Buck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 16 Vout (min) (V) 1 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum EMI & noise features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Type Module Duty cycle (max) (%) 98 Control mode Peak-Current Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200
QFN-FCMOD (RDN) 11 15.75 mm² (4.5 mm × 3.5 mm)
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 假随机展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • 可通过 MODE/SYNC 引脚实现频率同步
    • 符合 CISPR11 B 类要求
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 功能安全型
  • 多功能同步直流/直流降压模块:
    • 集成 MOSFET、电感器和控制器
    • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
    • 高达 70V 的输入瞬态电压
    • -40°C 至 +125°C 的结温范围
    • 4.5mm × 3.5mm × 2mm 超模压塑料封装
    • 使用 RT 引脚可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节频率
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化:
    • 假随机展频可降低峰值发射
    • 轻负载下可通过 MODE/SYNC 引脚使用引脚可选 FPWM 模式提供恒定频率
    • 可通过 MODE/SYNC 引脚实现频率同步
    • 符合 CISPR11 B 类要求
  • 设计用于可扩展的工业电源:
  • 固有保护特性,可实现稳健的设计
    • 精密使能输入和开漏 PGOOD 指示器(用于控制、时序和 VIN UVLO)
    • 过流和热关断保护
  • 使用 TLVM365R15 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA/150mA 同步直流/直流降压电源模块,在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,因而能够降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V VIN 至 3.3V VOUT)。TPSM365R1x 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及 1V 至 16V 可调节输出电压。

TPSM365R1x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。通过 RT 引脚与地之间的电阻器,可将开关频率编程为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内的任意所需点运行。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。TPSM365R1x 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

TPSM365R1 和 TPSM365R15 是 65V、100mA/150mA 同步直流/直流降压电源模块,在紧凑且易于使用的 3.5mm × 4.5mm × 2mm 11 引脚 QFN 封装中整合了功率 MOSFET、集成电感器和自举电容器。小型 HotRod™ QFN 封装技术可提高热性能,因而能够降低 EMI。该器件在空载时具有 4µA 的超低运行 IQ(24V VIN 至 3.3V VOUT)。TPSM365R1x 支持 3.3V 和 5V 固定输出电压,以及 1V 至 16V 可调节输出电压。

TPSM365R1x 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。通过 RT 引脚与地之间的电阻器,可将开关频率编程为在 200kHz 至 2.2MHz 的宽范围内的任意所需点运行。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的 PGOOD 标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部电压监控器的麻烦。TPSM365R1x 紧凑的设计尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM365R1x 针对尺寸和轻负载效率进行优化的 3V 至 65V、100mA 和 150mA 宽 VIN 同步降压转换器电源模块 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-1-10
功能安全信息 TPSM365R1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023-9-28

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM365R15EVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块

TPSM365R15 评估模块 (EVM) 可用于评估降压电源模块 TPSM365R15。该 EVM 允许在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置具有多种功能的器件,从而实现轻松评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还可为 TPSM365R15 用于终端用户应用提供电路设计和布局示例。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 150mA 同步降压电源模块评估模块

利用 TPSM365R15 评估模块 (EVM),可以在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM365R15 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM365R15 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPSM365R15R Transient PSpice Model

SNVMCC2.ZIP (75 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41115 — 240W 集成 USB Type-C 和 USB PD3.1 充电器参考设计

该参考设计是一款适用于 10 至 12 节电池的集成式 USB Type-C 和 USB 电力输送 (PD) 充电器,适用于电动自行车、高容量移动电源和便携式发电站等应用。该设计整合了 USB PD3.1 控制器 TPS26750 和 TPD4S480(一款 48V 扩展功率范围 (ERP) USB 端口保护器)以及 BQ25756(一款四开关降压/升压控制器),从而完全实现具有 240W 功率能力的 USB PD3.1 功能。PD 控制器通过 I2C 与电池充电器控制器 BQ25756 通信。BQ25756 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (RDN) 11 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频