TPSM365R15FEVM

TPSM365R15FEVM

立即订购

概述

利用 TPSM365R15 评估模块 (EVM),可以在许多不同的工作条件下配置 TPSM365R15,从而涵盖可实现的大量应用。该 EVM 包含多个跳线和测试点,可即时配置器件并测试其各种功能,从而轻松实现对 TPSM365R15 的评估。除了评估器件的电气性能外,此 EVM 还应作为 TPSM365R15 电路设计和布局的示例,用于终端用户的应用。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 可调输出电压范围为 1V 至 12V
  • 1MHz 固定开关频率
  • 模式引脚配置和与外部时钟同步的功能
  • 输入具有差分 EMI 滤波器,用于合规性测试
电源模块(集成电感器)
TPSM365R1 — 3V 至 65V 输入、1V 至 15V 输出、0.1A 同步降压转换器电源模块 TPSM365R15 — 3V 至 65V 输入、1V 至 16V 输出、0.15A 同步降压转换器电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM365R15FEVM — TPSM365R15 evaluation board for 3-V to 65-V input 0.15-A output power module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM365R15EVM 和 TPSM365R15FEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-29
证书 TPSM365R15FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频