新

TPSI3052A-Q1

预发布

产品详情

FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
FET External Number of channels 1 Rating Automotive Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Gate drive voltage (V) 17 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 12000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000
SO-MOD (DWZ) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 具有 1.5/2.5A 峰值拉电流及灌电流的 17V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的高达 40mW 电源
  • 支持 AC 或 DC 开关
  • 使用三线模式的现有 TPSI305x 器件的直接替代产品

  • 自动功率传输调节

  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40 至 +125°C,TA
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离
  • 无需隔离式次级电源
  • 驱动外部功率晶体管或 SCR
  • 5kVRMS 增强型隔离
  • 具有 1.5/2.5A 峰值拉电流及灌电流的 17V 栅极驱动
  • 适用于外部辅助电路的高达 40mW 电源
  • 支持 AC 或 DC 开关
  • 使用三线模式的现有 TPSI305x 器件的直接替代产品

  • 自动功率传输调节

  • 功能安全型
  • 符合面向汽车应用的 AEC Q-100 标准:
    • 温度等级 1:–40 至 +125°C,TA
  • 安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5kVRMS 隔离

TPSI3052A-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 17V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/2.5A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3052A-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3052A-Q1 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052A-Q1 仅在三线模式下可用,采用低辐射技术,因此该器件可在许多应用中通过 [CISPR25 5 类发射标准]。TPSI3052A-Q1 的功率传输通过初级侧和次级侧之间的双向通信自动控制。这使得器件能够仅传输所需的功率,从而进一步降低许多应用中的发射。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 17V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052A-Q1 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

TPSI3052A-Q1 是一款完全集成的隔离式开关驱动器,与外部电源开关结合使用时,可构成完整的隔离式固态继电器 (SSR)。当标称栅极驱动电压为 17V、峰值拉电流和灌电流为 1.5/2.5A 时,可以选择多种外部电源开关来满足各种应用需求。TPSI3052A-Q1 可通过初级侧电源自行产生次级偏置电源,因此无需隔离式次级电源偏置。而且,TPSI3052A-Q1 可以有选择性地向外部配套电路供电,以满足不同的应用需求。

TPSI3052A-Q1 仅在三线模式下可用,采用低辐射技术,因此该器件可在许多应用中通过 [CISPR25 5 类发射标准]。TPSI3052A-Q1 的功率传输通过初级侧和次级侧之间的双向通信自动控制。这使得器件能够仅传输所需的功率,从而进一步降低许多应用中的发射。

次级侧可为驱动多种电源开关提供 17V 的浮动稳压电源轨,无需次级偏置电源。具体用途包括为直流应用驱动单个电源开关,或为交流应用驱动两个背靠背电源开关,以及各种类型的 SCR。TPSI3052A-Q1 集成式隔离保护功能非常稳健,与传统机械继电器和光耦合器相比,其可靠性更高、功耗更低,且温度范围更宽。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSI3052A-Q1 具有集成 17V 栅极电源的汽车类增强型隔离式开关驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSI3052AEVM — TPSI3052A 评估模块

TPIS3052A 是一款集成式隔离开关驱动器,与外部电源开关结合后,可构成一种隔离型固态继电器选项。该器件的设计适用于汽车和工业应用。TPIS3052A 可无缝替代继电器,无需辅助电源。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWZ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频