TPS92761EVM

TPS92761EVM

立即订购

概述

TPS92761-Q1 是一款 24 通道器件,集成了同步降压稳压器和受保护的线性电流阱。该器件能够通过 LED 提供高达 90mA 的驱动电流,通道间精度优于 ±3.5%。每个线性电流阱均可通过 6 位电流设定值单独编程,并利用 14 位寄存器通过脉冲宽度调制 (PWM) 独立控制。通过在运行通道之间编程统一的相移 PWM 信号,可改善瞬态行为。

特性
  • 两个 TPS92761-Q1 器件可驱动和控制多达 64 颗 LED
  • 输入电压范围为 6V 至 36V
  • 支持 400kHz 和 2.2MHz 同步降压开关频率
  • 动态余量控制 (DHC)
  • 5V LDO 和 TCAN1044A CAN 收发器
  • 基于图形用户界面 (GUI) 的控制,利用 LEDMCUEVM-132 通过 UART-over-CAN 物理通信
汽车 LED 驱动器
TPS92761-Q1 用于动画车外照明、具有 24 通道 LED 矩阵管理器的汽车级 36V 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS92761EVM — TPS92761 评估模块

支持的产品和硬件

TPS92761EVM TPS92761 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS92761EVM-DOC-CERT — TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS92761EVM TPS92761 评估模块

TPS92761EVM-DOC-CERT TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-5-26
硬件开发
评估板
TPS92761EVM TPS92761 评估模块

文档

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

TPS92761EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频