主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器
新

TPS92542S-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, Thermal shutdown, Thermal warning, UART
Number of channels 2 Topology Boost Controller, Buck Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 2 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EEPROM, Fault Detection, Thermal shutdown, Thermal warning, UART
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) HTQFP (PKD) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 具有集成开关的双通道同步降压控制器

  • 可配置恒压 (CV) 或恒流 (CC) 运行

    • 持续输出电流高达 2A
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步升压控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于降低 EMI 的 BOOST 和 BUCK 展频
  • BUCK 开关过热保护
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部 EEPROM
    • 预编程寄存器设置
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C5
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围
  • 具有集成开关的双通道同步降压控制器

  • 可配置恒压 (CV) 或恒流 (CC) 运行

    • 持续输出电流高达 2A
    • 4% 调节精度(电压和电流模式)
  • 同步升压控制器
    • 可编程输出电压高达 65V
  • 用于降低 EMI 的 BOOST 和 BUCK 展频
  • BUCK 开关过热保护
  • UART 串行通信
    • 用于系统时钟的内部振荡器
    • LMM 兼容
  • 内部 EEPROM
    • 预编程寄存器设置

TPS92542S 器件包含一个同步 BOOST 控制器和一个同步双通道单片降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽 BUCK 输入工作电压范围。

同步 BOOST 控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。输出电压可以使用 BSTREF 引脚上的电压参考进行编程。该 BOOST 控制器采用频率调制技术来降低 EMI。

该单片同步 BUCK 实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可基于预编程的寄存器设置生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。器件默认运行提供恒流输出。为了使器件在 CV 模式下运行,必须使用 UART 串行接口对器件进行编程。该 BUCK 控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能提供接近恒定的 400kHz 默认开关频率,并可选择在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置开关频率。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。该 BUCK 控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。

该器件提供了使用 UART 串行接口更改器件的默认降压和升压设置的选项。

TPS92542S-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

TPS92542S 器件包含一个同步 BOOST 控制器和一个同步双通道单片降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽 BUCK 输入工作电压范围。

同步 BOOST 控制器实现了一个峰值电流模式控制器,可在恒定电压模式下运行。输出电压可以使用 BSTREF 引脚上的电压参考进行编程。该 BOOST 控制器采用频率调制技术来降低 EMI。

该单片同步 BUCK 实施了自适应导通时间平均电流模式控制功能,经设计可基于预编程的寄存器设置生成恒压 (CV) 或恒流 (CC) 输出。器件默认运行提供恒流输出。为了使器件在 CV 模式下运行,必须使用 UART 串行接口对器件进行编程。该 BUCK 控制器与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制功能支持高带宽运行并提供快速瞬态响应。该控制功能提供接近恒定的 400kHz 默认开关频率,并可选择在 100kHz 和 1.0MHz 之间设置开关频率。电感器电流检测和闭环反馈功能可在宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。该 BUCK 控制器可使用模拟调光或 PWM 调光技术来单独调制 LED 电流。

该器件提供了使用 UART 串行接口更改器件的默认降压和升压设置的选项。

TPS92542S-Q1 采用 7.0mm × 7.0mm 热增强型 48 引脚 HTQFP 封装,具有外露焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全手册、报告和定量分析报告(需要 NDA)。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92542S-Q1 65V 汽车级同步 BOOST 控制器和 2A 双通道同步 BUCK 转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

TPS9254X-DESIGN-RESOURCES — TPS9254x design resources

TPS9254x Design Resources
支持的产品和硬件
驱动程序或库

TPS9254X-FS-NDA — TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions

TPS9254x functional safety documentation - NDA restrictions
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PKD) 48 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频