TPS923612EVM

TPS923612EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS923612EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估同步升压 LED(发光二极管)驱动器 TPS923612 的运行情况和性能。TPS923612EVM 的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V(额定电压 3.6V),可通过跳线配置为板载 LED 灯串或外部 LED 负载提供默认的 90mA 恒定电流。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 恒定输出电流:90mA
  • 输出电压范围:5V 至 30V
  • 调光范围:0.1% 至 100%
  • 开关频率:1.1MHz
  • 强制 PWM 模式,可实现低输出纹波
照明 LED 驱动器
TPS923612 — 具有 0.1% 调光比 PWM 控制模拟调光功能的 30V、2.25A 同步升压 LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS923612EVM — TPS923612 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS923612EVM — TPS923612 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS923612EVM — TPS923612 评估模块

TPS923612EVM-DOC-CERT — TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-1-23
硬件开发
评估板
TPS923612EVM — TPS923612 评估模块

发布信息

TPS923612EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS923612 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频