TPS7E81-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:3.0 V 至 40 V(最大 42 V)
- 可配置的输出电压选项:
- 固定:1.8V 至 12V
- 可调节:1.2V 至 38V
- 输出电流高达 150mA
- 在整个线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.2%
- 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 2.8µA
- 与 2.2µF 或更大的陶瓷电容器一起工作时保持稳定
- ESR 范围:0Ω 至 1Ω
- 压降电压:电压为 150mA 时为 460mV(典型值)
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 100kHz 时为 45dB
- 过流、过功率及过热限制
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV) [RθJA:190.9°C/W]
- 6 引脚 WSON (DRV) [RθJA:90.2°C/W]
- 8 引脚 HVSSOP (DGN) [RθJA: 58.5°C/W]
TPS7E81-Q1 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,专为连接汽车应用中的电池而设计,并支持 3V 至 40V 的宽输入电压范围。对于可调配置,宽输出范围为 1.2V 至 38V;对于固定配置,宽输出范围为 1.8V 至 12V,负载电流高达 150mA。此器件的空载静态电流仅为 2.8µA,是为备用系统中微控制器 (MCU)、栅极驱动器和控制器局域网 (CAN) 收发器等常开型器件供电的良好设计。
TPS7E81-Q1 可以在整个线路、负载和温度范围内支持 ±1.2% 的非常严格的直流精度。该器件可快速响应线路和负载瞬态,并控制压降运行中的静态电流。
TPS7E81-Q1 具有内置的过流、过热和过功率输送保护机制,可确保 LDO 可靠运行。TPS7E81-Q1 在输出电容范围介于 2.2µF 至 100µF 之间时可保持稳定。
TPS7E81-Q1 采用 2.0mm × 2.0mm、6 引脚 WSON(可湿性侧面)(DRV-WF) 封装、3.0mm× 4.9mm、8 引脚 HVSSOP (DGN) 封装和 2.9mm × 2.8mm、5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装,提供固定和可调输出。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS7E81-Q1 汽车类 150mA、40V、超低 IQ 低压降稳压器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-23 | |
| 功能安全信息 | TPS7E81-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026-6-1 | |||
| 产品概述 | 适用于电池供电汽车系统的低静态电流 LDO | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-3-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。
TPS7B8250EVM — TPS7B8250 300mA 高压、超低 IQ LDO 稳压器评估模块
TPS7B8250EVM 评估模块 (EVM) 可以评估 TPS7B82-Q1 器件的运行和性能。TPS7B82-Q1器件是一款低压降 (LDO) 线性稳压器,专为最高 VIN 为 40V、输出电流为300mA (最大值)的应用而设计。该器件在轻负载下的静态电流仅为 2.7µA(典型值),非常适合汽车应用中的待机系统。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。