封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7C13 的特性
- 高 PSRR:55dB (1MHz)
- VIN 范围:1.4V 至 5.5V
- 可调输出电压范围:0.6V 至 3.3V
- 输出电压精度:2.5%
- 低压降:
- 300mA 时为 255mV (3.3VOUT)
- 具有热关断功能的折返电流限制
- 有源输出下拉电阻
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
TPS7C13 的说明
TPS7C13 是一款小型低压降 (LDO) 可调线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。该 LDO 提供具有高 PSRR 的电压源,以及满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TPS7C13 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围,以及 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使 TPS7C13 可用于多种应用。
TPS7C13 具备内部软启动电路,可避免过多浪涌电流,因此可在启动过程中更大程度地降低输入电压降。有源下拉电路可在 LDO 处于禁用状态时使输出快速放电,并提供已知的启动状态。EN 输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。该 LDO 在与小型陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,因此整体设计尺寸较小。工作结温范围为 −40°C 至 +125°C。该 LDO 采用标准 SOT-23 (DBV) 封装。