封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS7B91 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 40V
- 输出电压范围:1.2V 至 12V
- 输出电流:150mA
- 超低 IQ:IOUT = 0mA 时为 1.8µA
- 输出电容器 ≥ 1.0µF 时保持稳定
- 高 PSRR:
- 1kHz 时为 70dB
- 100kHz 时为 43dB
- 折返电流限制
- 过热保护
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23 (DBV)
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
TPS7B91 的说明
TPS7B91 低压降 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件。TPS7B91 在小型化封装中提供宽输入电压范围(高达 40V)、宽输出范围和低功耗运行。宽输出范围为 1.2V 至 12V。
TPS7B91 经过优化,可为电池供电应用的微控制器和其他低功耗负载供电。TPS7B91 在输出电容范围介于 1.0µF 至 47µF 之间时可保持稳定。
TPS7B91 具有低静态电流(通常为 1.8µA),非常适合由电池供电且要求极低空闲功率耗散的常开系统。
TPS7B91 LDO 在 150mA 负载电流下支持典型值为 900mV 的低压降。TPS7B91 还具有内部软启动功能,可在启动期间降低浪涌电流。内置折返过流限制保护和热关断有助于在发生负载短路或故障条件时保护稳压器。
TPS7B91 采用 2.9mm × 2.8mm 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装。