新

TPS7B7802-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 80 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Adjustable current limit, Dual Channel, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 950 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4.5 Iout (max) (A) 0.3 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 PSRR at 100 KHz (dB) 80 Iq (typ) (mA) 0.5 Features Adjustable current limit, Dual Channel, Enable, Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 40 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 950 Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTJ) 20 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
    • 结温;–40℃ 至 150℃,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:4.5V 至 40V
  • 输出电压:
    • 可使用外部电阻器设置宽输出电压范围:2V 至 40V
    • 无需外部电阻器即可使用 I2C 对输出电压范围进行编程:2V 至 27.4V(步长为 100mV)
    • 可以使用 I2C(内部 FB 模式)或将 FB 连接到 GND(外部 FB 电阻器模式)来设置电源开关模式
  • 每条通道支持高达 300mA 的负载电流
  • 高精度电流检测 (≤ ±12.5%),无需进一步校准即可检测小负载电流 (≤25mA)。
  • 通过 I2C 编程实现的可调节电流限制
  • 低压降:100mA 电流时为 315mV(最大值)
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:4.7µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 500mΩ
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 输出接地短路和输出接电源短路保护
  • 使用 I2C 接口的集成式诊断和监控功能:
    • 输入和输出电压监控
    • 负载电流监测
    • 结温监控
    • 开路检测
    • 输出欠压和过压检测。
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
    • 结温;–40℃ 至 150℃,TJ
  • 宽输入电压范围:
    • 绝对最大电压范围:-40V 至 45V
    • 工作范围:4.5V 至 40V
  • 输出电压:
    • 可使用外部电阻器设置宽输出电压范围:2V 至 40V
    • 无需外部电阻器即可使用 I2C 对输出电压范围进行编程:2V 至 27.4V(步长为 100mV)
    • 可以使用 I2C(内部 FB 模式)或将 FB 连接到 GND(外部 FB 电阻器模式)来设置电源开关模式
  • 每条通道支持高达 300mA 的负载电流
  • 高精度电流检测 (≤ ±12.5%),无需进一步校准即可检测小负载电流 (≤25mA)。
  • 通过 I2C 编程实现的可调节电流限制
  • 低压降:100mA 电流时为 315mV(最大值)
  • 在各种陶瓷输出电容值范围内可保持稳定:
    • COUT 范围:4.7µF 至 100µF
    • ESR 范围:1mΩ 至 500mΩ
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 输出接地短路和输出接电源短路保护
  • 使用 I2C 接口的集成式诊断和监控功能:
    • 输入和输出电压监控
    • 负载电流监测
    • 结温监控
    • 开路检测
    • 输出欠压和过压检测。

TPS7B7802-Q1 是一款具有集成 ADC 和 I2C 接口的单片双通道、高电压低压降稳压器。该器件具有宽输入电压工作范围,旨在防范 45V 输入电压负载突降情况。该此器件非常适合通过同轴电缆为远程 LNA(与 AM/FM/GNSS 天线相关)、麦克风和摄像头模块供电。在恶劣的车载工况下,同轴电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B7802-Q1 集成了针对以上各种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。每个通道均可提供高达 300mA 的输出电流和 2V 至 40V 的可调节输出电压。

该器件可以唯一识别和诊断多种故障条件。此类诊断信息可通过 I2C 通信和错误引脚从寄存器推断得出。集成的 10 位 ADC 允许用户持续监控输入电压、输出电压、结温和负载电流。在两个通道中,该器件在电流范围(1mA 至 23.5mA 时 ≤±12.5%,>75mA 时 <±9.5%)内都具有高精度电流检测电路。该特性使器件无需进一步校准即可精确检测并和区分开路、正常和短路情况。每个通道还提供可调节电流限制,电流限制可使用 I2C 通信进行设置。

该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行,采用 4.0mm×4.0mm、20 针 WQFN(可湿侧)(RTJ-WF) 导热封装。

TPS7B7802-Q1 是一款具有集成 ADC 和 I2C 接口的单片双通道、高电压低压降稳压器。该器件具有宽输入电压工作范围,旨在防范 45V 输入电压负载突降情况。该此器件非常适合通过同轴电缆为远程 LNA(与 AM/FM/GNSS 天线相关)、麦克风和摄像头模块供电。在恶劣的车载工况下,同轴电缆可能会暴露于各种故障条件下,从而增加故障风险。此类情况包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B7802-Q1 集成了针对以上各种故障情况的保护功能,以及反极性保护功能。该器件具有包含两个背对背 P 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的拓扑。这种 PMOS 拓扑无需使用外部二极管,否则需要该二极管来防止反向电流流动。每个通道均可提供高达 300mA 的输出电流和 2V 至 40V 的可调节输出电压。

该器件可以唯一识别和诊断多种故障条件。此类诊断信息可通过 I2C 通信和错误引脚从寄存器推断得出。集成的 10 位 ADC 允许用户持续监控输入电压、输出电压、结温和负载电流。在两个通道中,该器件在电流范围(1mA 至 23.5mA 时 ≤±12.5%,>75mA 时 <±9.5%)内都具有高精度电流检测电路。该特性使器件无需进一步校准即可精确检测并和区分开路、正常和短路情况。每个通道还提供可调节电流限制,电流限制可使用 I2C 通信进行设置。

该器件可在 -40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行,采用 4.0mm×4.0mm、20 针 WQFN(可湿侧)(RTJ-WF) 导热封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B7802-Q1 具有诊断功能和 I2C 接口的汽车级双通道 LDO PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B78EVM-131 — TPS7B780x-Q1 评估模块

TPS7B78EVM-131 是一款评估模块 (EVM),旨在轻松测量和设置具有诊断功能和 I2C 接口的 TPS7B780x-Q1 系列汽车级 LDO。该 EVM 包含一个 USB 转 I2C 适配器、高速负载瞬态测试电路、用于测量输入和输出电流的装置,以及用于配置 TPS7B780x-Q1 的跳线。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频