TPS7A5201RPST

正在供货

2A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器 | RPS | 12 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS7A5201RPST.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A5201RPSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RPS) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS7A52 的特性

  • 0.5% (max) accuracy over line, load, and temperature with BIAS
  • Output voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Low dropout: 65 mV (max) at 2 A with BIAS
  • Output voltage noise: 4.4 µVRMS
  • Power-supply ripple rejection:
    • 40 dB at 500 kHz
  • Input voltage range:
    • Without BIAS: 1.4 V to 6.5 V
    • With BIAS: 1.1 V to 6.5 V
  • Adjustable output voltage range: 0.8 V to 5.2 V
  • Adjustable soft-start inrush control
  • Open-drain, power-good (PG) output
  • 2.2-mm × 2.5-mm, 12-pin VQFN package

TPS7A52 的说明

The TPS7A52 is a low-noise (4.4 µVRMS), ultra-low dropout linear regulator (LDO) capable of sourcing 2 A with only 65 mV of maximum dropout. The device output voltage is adjustable from 0.8 V to 5.2 V using an external resistor divider.

The combination of low noise (4.4 µVRMS), high PSRR, and high output current capability makes the TPS7A52 an excellent choice to power noise-sensitive components such as those found in high-speed communications, video, medical, or test-and-measurement applications. The high performance of this device limits power-supply-generated phase noise and clock jitter, making this device ideal for powering high-performance serializer and deserializer (SerDes), analog-to-digital converters (ADCs), and digital-to-analog converters (DACs). Specifically, RF amplifiers benefit from the high performance and 5.2-V output capability of the device.

For digital loads [such as application-specific integrated circuits (ASICs), field-programmable gate arrays (FPGAs), and digital signal processors (DSPs)] requiring low-input voltage, low-output (LILO) voltage operation, the exceptional accuracy (0.5% over load and temperature), remote sensing, excellent transient performance, and soft-start capabilities of the TPS7A52 provides optimal system performance.

As an adjustable voltage regulator, there is versatility in the design of the TPS7A52 that makes the device a component of choice for analog loads such as voltage-controlled oscillator (VCO), ADC, DAC, and imaging sensors and for digital loads such as SerDes, FPGAs, and DSPs.

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS7A5201RPSR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息