TPS7A26
- 超低 IQ:2.0µA
- 输入电压:2.4V 至 18V
- 可用输出电压选项:
- 固定电压:1.25V 至 5.5V
- 可调节:1.24V 至 17.4V
- 在温度范围内的精度为 1%
- 低压降:电流 500mA 时为 590mV(最大值)
- 开漏电源正常状态输出
- 主动过冲下拉保护
- 热关断保护和过流保护
- 工作结温范围:–40°C 至 +125°C
- 与 1µF 输出电容器一起工作时保持稳定
- 封装:6 引脚 WSON
TPS7A26 低压降 (LDO) 线性稳压器支持 2.4V 至 18V 输入电压范围,并具有极低的静态电流 (IQ)。这些 特性 能更好地帮助现代电器满足日益严苛的能源要求,并有助于延长便携式电源解决方案的电池寿命。
TPS7A26 有固定电压和可调节电压两种版本可供选用。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调节电压版本使用反馈电阻器将输出电压从 1.24V 设置到 17.4V。两种版本都具有 1% 的输出调节精度,可对微控制器 (MCU) 基准电压进行精密调节。
凭借开漏电源正常状态 (PG) 输出,该器件可为 MCU 提供复位,或者与其他开漏 PG 进行线或 (wire-OR) 和电平转换,从而提供系统范围的 PG 或复位。
在电流为 500mA 时,TPS7A26 LDO 拥有小于 590mV 的最大压降,因此它比标准线性稳压器的工作效率更高。该最大压降电压使得器件可从 5.7V 输入电压 (VIN)
获得 5.0V 输出电压 (VOUT),实现 87.7% 的效率。
对于低功耗 应用,请考虑使用 TPS7A25。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA、18V、超低 IQ、低压降线性稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 12月 27日 |
白皮书 | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS7A26EVM-021 Evaluation Module User's Guide | 2018年 12月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS7A26EVM-021 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS7A26 500mA 18V 超低 IQ LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A26 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A26 500mA 低压降 (LDO) 线性稳压器的运行和性能。
TPS7A26EVM-021 被配置为适用于动态负载电流需要高达 500mA 的工程应用的参考设计。
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计
此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。