TPS79228DBVT

已停产

具有使能功能的 100mA、高 PSRR、低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPS79228DBVT 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

TPS7A2028PDBVR 正在供货 具有高 PSRR 的 300mA、超低噪声、低 IQ、低压降 (LDO) 线性稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125 Lower noise and IQ with improved PSRR. Better load transient performance.

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79228DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 TPS792 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS792 的特性

  • 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A20
  • 具有使能功能的 100mA 低压降稳压器
  • 提供固定电压版本和可调节电压版本
  • 低噪声:
    • 50µVRMS(旧芯片)
    • 69µVRMS(新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50µs(旧芯片)
    • 500µs(新芯片)
  • 超低压降电压:55mV(典型值)

TPS792 的说明

TPS792 是一款低压降 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端使用小型 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS792 提供低压降电压,例如 100mA 时为 55mV(典型值)。凭借低输出噪声和出色的 PSRR,此器件适用于功耗敏感型模拟负载。TPS792 提供灵活的后置稳压选项,具有可调节功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS79228DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +