TPS76201DBVT

正在供货

具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、可调节低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS76201DBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

TPS7A2401DBVR 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125 Wider voltage range

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76201DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TPS76201 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS76201 的特性

  • 100-mA Low-Dropout Regulator
  • Adjustable Output Voltage (0.7 V to 5.5 V)
  • Only 23 µA Quiescent Current at 100 mA
  • 1 µA Quiescent Current in Standby Mode
  • Over Current Limitation
  • -40°C to 125°C Operating Junction Temperature Range
  • 5-Pin SOT-23 (DBV) Package

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS76201 的说明

The TPS76201 low-dropout (LDO) voltage regulator features an adjustable output voltage as low as 0.7 V. It is an ideal regulator for sub 1.2-V DSP core voltage supplies and is equally suited for similar applications with other low-voltage processors and controllers. SOT-23 packaging and the high-efficiency that results from the regulator’s ultralow power operation make the TPS76201 especially useful in handheld and portable battery applications. This regulator features low dropout voltages and ultralow quiescent current compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-terminal small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS76201 is ideal for micropower operations and where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and processinnovation has enabled the usual PNP pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Since the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is ultralow (30 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current (10 µA to 100 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the ultralow-power operation results in a significant increase in the system battery operating life.

The TPS76201 also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA typical at TJ = 25°C. The TPS76201 is offered in an adjustable version (programmable over the range of 0.7 V to 5.5 V).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS76201DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息