封装信息
| 封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS746 的特性
- 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
- 可调节输出电压:
- 0.55V 至 5.5V
- 极低压降:
- 1A 电流时为 225mV(最大值)(3.3VOUT)
- 高输出精度:
- 典型值为 0.7%
- 过温 (85°C) 条件下的最大值为 1%
- 开漏电源正常状态输出
- 电源正常状态上升延迟:
- TPS746:165µs
- TPS746B:5ms
- IQ:25µA(典型值)
- 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
- 封装:
- 2mm × 2mm 6 引脚 WSON (DRV)
- 有源输出放电
TPS746 的说明
TPS746 是一款具有电源状态良好指示功能的可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TPS746 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。
TPS746 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TPS746 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。
TPS746 具有监测反馈引脚电压的电源正常状态 (PG) 输出,用于指示输出电压的状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中的多个电源进行定序。
TPS746 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TPS746 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。