主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS746-Q1

正在供货

具有电源正常指示功能的汽车类、1A、低 IQ、高 PSRR、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5, 5.5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.55 Fixed output options (V) 0.7, 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.35, 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.4, 5, 5.5 Noise (µVrms) 53 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 0.025 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Wettable flanks package Thermal resistance θJA (°C/W) 55 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 190 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件工作结温范围:
    • -40°C 至 +150°C
  • 封装:
    • 2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 3mm x 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:
    • 固定电压:0.65V 至 5.0V
    • 可调节电压:0.55V 至 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 时为 38dB
  • 输出精度:典型值为 ±0.85%,最大值为 ±1.5%
  • 电源正常状态输出选项:
    • 漏极开路或推挽
  • 超低压降:
    • 1A 时为 265mV(最大值)(3.3 VOUT)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 有源输出放电
  • 功能安全型
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 器件工作结温范围:
    • -40°C 至 +150°C
  • 封装:
    • 2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装
    • 3mm x 3mm 可湿性侧面 VSON 封装
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:
    • 固定电压:0.65V 至 5.0V
    • 可调节电压:0.55V 至 5.5V
  • 高 PSRR:100kHz 时为 38dB
  • 输出精度:典型值为 ±0.85%,最大值为 ±1.5%
  • 电源正常状态输出选项:
    • 漏极开路或推挽
  • 超低压降:
    • 1A 时为 265mV(最大值)(3.3 VOUT)
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 低 IQ:25µA(典型值)
  • 有源输出放电
  • 功能安全型
  • 低热阻:
    • DRV(6 引脚 WSON),RθJA = 80.3°C/W
    • DRB(8 引脚 VSON),RθJA = 55.5°C/W

TPS746-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 1A 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS746-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。

TPS746-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。此器件还具有固定输出电压,可为常见电压轨供电。

TPS746-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行时序控制。

TPS746-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS746-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

TPS746-Q1 是一款具有电源正常指示功能的 1A 超低压降稳压器 (LDO)。此器件采用具有可湿性侧面的小型 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装和小型 8 引脚 3mm × 3mm VSON 封装,便于进行光学检测。TPS746-Q1 具有低静态电流消耗,并且可提供快速线路和负载瞬态性能。

TPS746-Q1 支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围和 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出电压范围,因而是一款灵活的后置稳压器件。此器件还具有固定输出电压,可为常见电压轨供电。

TPS746-Q1 具有可监控反馈引脚电压的电源正常 (PG) 输出,用于指示输出电压状态。EN 输入和 PG 输出可用于对系统中多个电源进行时序控制。

TPS746-Q1 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25°C 时可提供 ±0.85%(最大值)的精度,在整个工作温度范围内可提供 ±1.5%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能。TPS746-Q1 具有内部折返电流限制,有助于在发生短路时减少热耗散。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS746-Q1 汽车级 1A LDO,带电源正常状态指示功能,采用小型可湿性侧面封装 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 5日
应用简报 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日
测试报告 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
功能安全信息 TPS746-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA PDF | HTML 2022年 8月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS746EVM-009 — 具有电源正常状态指示功能的 TPS746 可调节 1A LDO 线性稳压器评估模块

TPS746EVM-009 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS746 的运行情况和性能。TPS746 是一款具有电源正常状态指示功能的 1A、低 Vin 低压降 (LDO) 稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频