TPS73601DBVT

正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 400mA 高精度超低压降稳压器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS73601DBVT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73601DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPS73601DBVR1G4 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS736 的特性

  • 不借助输出电容器或者任何电容值或类型的电容器即可实现稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压降电压:75mV(典型值)
  • 无论是否使用可选输出电容器,均可实现出色的负载瞬态响应
  • NMOS 拓扑可提供低反向漏电流
  • 低噪声:30µVRMS 典型值(10Hz 至 100kHz)
  • 初始精度为 0.5%
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1%
  • 关断模式下 IQ 最大值小于 1µA
  • 热关断和指定最小/最大电流限制保护
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 可提供定制输出

TPS736 的说明

TPS736 低压降 (LDO) 线性稳压器采用全新的拓扑结构:在电压跟随器配置中使用 NMOS 导通晶体管。这个拓扑结构在使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的输出电容器时保持稳定,甚至可实现无电容器运行。该器件还提供高反向阻断(低反向电流)和接地引脚电流(在所有输出电流值范围内几乎保持恒定)。

TPS736 利用先进的 BiCMOS 工艺实现高精度,同时提供超低压降电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗低于 1µA,非常适合于便携式应用。极低的输出噪声(0.1µF CNR 时为 30µVRMS)使得此器件非常适合为 VCO 供电。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS73601DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
TPS73601DBVR1G4 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +