TPS65279VDAPR

正在供货

具有 I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入、双路 5A 同步降压转换器 | DAP | 32 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS65279VDAPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPS65279V 的特性

  • 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围
  • 对于每个降压转换器,I2C 受控 7 位 VID 可编程输出电压的范围为 0.68V 至 1.95V,步长为
    10mV;输出电压也可由电阻分压器设定
  • 针对输出电压转换的可编程转换率控制
  • 降压转换器 1 和降压转换器 2 中高达 5A 最大持续输出电流
  • 可将降压转换器 1 和降压转换器 2 并联以传送高达 10A 的电流
  • 支持标准模式 (100kHz) 和快速模式 (400kHz) 的 I2C 兼容接口
  • I2C 回读电源正常状态和裸片温度报警
  • 脉冲跳跃模式以在轻负载时实现高效率
  • 可调开关频率
    由外部电阻器设定的 200kHz - 1.6MHz
  • 针对每个降压转换器的专用启用和软启动
  • 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180° 相移运行可减少输入电容量和电源引入感应噪声
  • 过热保护
  • 可提供 32 引脚耐热增强型散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)(DAP) 以及 36 引脚四方扁平无引线 (QFN) 6mm x 6mm (RHH) 封装

应用范围

  • 数字电视 (DTV)
  • 时序控制器 (TCON)
  • 蓝光播放器 (BDVD)
  • 机顶盒
  • 平板电脑

TPS65279V 的说明

TPS65279V 是一款具有 4.5V 至 18V 宽泛工作输入电压范围的单片双路同步降压转换器,此转换器可运行在 5V,9V,12V 或 15V 的总线电压上运行并可由多种化学电池供电运行。 这个转换器被设计成在使设计人员能够根据目标应用来优化他们的用法的同时,简化它的应用。

TPS65279V 中的每个降压转换器具有可被用来设定初始启动电压的外部反馈电阻器。 针对此启动选项的反馈电压基准为 0.6V。一旦通过 I2C 更新 VID 数模转换器 (DAC),此降压转换器将反馈电阻器从外部切换为内部。 可使用 I2C 受控 7 位 VID 在 0.68V 至 1.95V 的范围内设定每个降压转换器的输出电压(步长 10mV)。

TPS65279V 中的每个降压转换器可由 I2C 控制启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式以及读取电源正常状态和裸片温度报警。

可使用一个外部电阻器将此转换器的开关频率设定在 200kHz 至 1.6MHz 之间。 2 个转换器具有 180° 相移时钟信号。

通过将模式 (MODE) 引脚悬空,可将 TPS65279V 中的两个降压转换器并联以提供高达 10A 的负载电流。 采用电流均流的两相位运行减少了系统滤波电容和电感,减轻了电磁干扰 (EMI) 并改进了输出电压纹波和噪声。

当 I2C 接口不可用时,TPS65279V 特有专用使能引脚。 独立软启动引脚提供加电可编程性中的灵活性。 恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态响应。 逐周期过流保护和断续模式操作在短路或者过载故障条件下限制 MOSFET 功率耗散。 低侧反向过流保护还能够防止过多吸收电流损坏转换器。

TPS65279V 还特有一个轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),此模式可由 I2C 或 MODE 引脚配置进行控制。 PSM 模式可减少系统输入电源上的功率损耗以便在轻负载时实现高效率。

TPS65279V 采用一个 32 引脚耐热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 QFN
6mm x 6mm (RHH) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息