TPS65215Q1EVM

TPS65215Q1EVM

立即订购

概述

The TPS65215Q1EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance and functionality of the TPS65215-Q1 power management IC (PMIC). The evaluation module includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for all DC regulator inputs and outputs, as well as test points for common measurements.

特性
  • GUI support to read and write to device registers along with being able to view and export register data
  • USB2ANY adapter port for I2C communication with host computer
  • Optional support for USB Type-A to Micro-USB connection for I2C communication
多通道 IC (PMIC)
TPS65215-Q1 — 具有三个降压转换器和两个分别用于处理器和外设电源的 LDO 的汽车级 PMIC TPS6521505-Q1 — 具有三个降压转换器和两个分别用于处理器和外设电源的 LDO 的用户可编程 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65215Q1EVM — TPS65215-Q1 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和两 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块

支持的产品和硬件

TPS65215Q1EVM — TPS65215-Q1 2.5V 至 5.5V 三降压稳压器和两 LDO 电源管理 IC (PMIC) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS65215-Q1 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2025-9-29
证书 TPS65215Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频