TPS64201DBVT

正在供货

1.8V 至 6.5V 输入、450 kHz、效率为 95% 的降压控制器,20uA,采用 SOT-23 封装 | DBV | 6 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TPS64201DBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS64201DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS64201 的特性

  • Step-Down Controller for Applications With up to 95% Efficiency
  • 1.8-V to 6.5-V Operating Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage Range From 1.2 V to VI
  • High Efficiency Over a Wide Load Current Range
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Softstart
  • 20-µA Quiescent Current (Typical)
  • Overcurrent Protected
  • Available in a SOT23 Package
  • APPLICATIONS
    • USB Powered Peripherals
    • Organizers, PDAs, and Handheld PCs
    • Low Power DSP Supply
    • Digital Cameras
    • Hard Disk Drives
    • Portable Audio Players

TPS64201 的说明

The TPS6420x are nonsynchronous step-down controllers that are ideally suited for systems powered from a 5-V or 3.3-V bus or for applications powered from a 1-cell Li-Ion battery or from a 2- to 4-cell NiCd, NiMH, or alkaline battery. These step-down controllers drive an external P-channel MOSFET allowing design flexibility. To achieve highest efficiency over a wide load current range, this controller uses a minimum on time, minimum off time control scheme and consumes only 20-µA quiescent current. The minimum on time of typically 600 ns (TPS64203) allows the use of small inductors and capacitors. When disabled, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6420x is available in the 6-pin SOT23 (DBV) package and operates over a free air temperature range of –40°C to 85°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS64201DBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +