主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS62A2N4-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.75 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 0.4 Features Adjustable loop compensation, Enable, Fast load transient support, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003
UQFN-FCRLF (RZX) 13 4.41 mm² (2.1 mm × 2.1 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全型
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
    • 使用 MODE/SYNC 引脚的外部同步
  • 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
    • 稳态运行期间的固定开关频率
    • 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
  • 低 RDS(on) MOSFET:23mΩ 和 15mΩ
  • VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
  • 可通过 MODE/SYNC 引脚选择强制 PWM 模式
  • 可编程展频时钟
  • 可调软启动、软停止时序
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 功能安全型
  • 1A、2A、3A 和 4A 系列器件
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.4V 至 3.6V
  • 开关频率范围为 1.5MHz 至 4MHz
    • 使用 MODE/SYNC 引脚的外部同步
  • 通过 COT 控制方式,实现快速瞬态响应
    • 稳态运行期间的固定开关频率
    • 16 项内部补偿设置,可降低输出电容
  • 低 RDS(on) MOSFET:23mΩ 和 15mΩ
  • VIN = 5V 时的最短导通时间为 30ns(最大值)
  • 可通过 MODE/SYNC 引脚选择强制 PWM 模式
  • 可编程展频时钟
  • 可调软启动、软停止时序
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 具有可润湿侧翼的 2.1mm × 2.1mm WQFN 封装

TPS62A20x-Q1 或 TPS62A2Nx-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持固定开关频率运行。

为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。

开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,并支持与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动特性可实现受控的加电并限制浪涌电流。

TPS62A20x-Q1 或 TPS62A2Nx-Q1 系列是引脚对引脚兼容的高效同步降压直流/直流转换器系列,能够提供 1A、2A、3A 和 4A 的连续输出电流。通过使用恒定导通时间 (COT) 控制拓扑,这些器件可提供快速瞬态响应,同时在稳态条件下保持固定开关频率运行。

为了增强环路性能,这些器件有 16 项可选的内部补偿设置,可获得更高的带宽并降低输出电容。集成的低 RDS (on) MOSFET 即使在高温环境下也支持高达 4A 的持续输出。

开关频率可在 1.5MHz 至 4MHz 之间调节,并支持与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该器件在 PWM 模式下将输出电压精度保持在 ±0.8% 以内且 VOUT ≥ 0.5V。软启动特性可实现受控的加电并限制浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1:2.75V 至 6V 输入,1A、2A、3A、4A 汽车类 快速瞬态同步降压转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-23
功能安全信息 TPS62A204-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025-11-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 评估模块

TPS62A204QEVM-116 是 TPS62A20XQ 系列汽车同步降压转换器的评估模块,经过优化后可获得高效率和紧凑型设计尺寸。TPS62A204QEVM-116 能提供高达 4A 的输出电流。该 EVM 可用于 TPS62A20x-Q1 和 TPS62A2Nx-Q1 系列。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62A2x4-Q1 SIMPLIS Model

SLVMF65.ZIP (629 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

TPS62A2XX-Q1-DESIGN — TPS62A2XX-Q1 design resources

TPS62A2I4-Q1 and TPS62A2N4-Q1 full datasheet and design resources
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN-FCRLF (RZX) 13 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频