数据表
TPS62A0568
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 1A 和 2A 省电模式 (PSM) 和强制脉宽调制 (FPWM) 型号
- 与 TLV6256x DRL 系列引脚对引脚兼容
- 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
- 100mΩ/70mΩ 低 RDSON 开关
- < 23µA 静态电流
- 2% 反馈精度(包括温度影响)
- 100% 模式运行
- 2.4MHz 开关频率
- 电源正常状态输出引脚(可选)
- 短路保护 (HICCUP)
- 内部软启动
- 有源快速输出放电(带电流限制的开关)
- 热关断保护
TPS62A056x 系列器件是同步直流/直流降压转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型设计尺寸。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中高负载条件下,该器件在峰值电流模式脉宽调制 (PWM) 下以大约 2.4MHz 开关频率运行。在轻载情况下,这些器件自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,可最大限度降低电流消耗,从而延长应用寿命。该器件系列的 TPS62A056xA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行。
TPS62A056x 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路可限制启动期间的浪涌电流。内置的重要特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。这些器件采用 SOT563 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS62A056x 1A 和 2A 采用 SOT-563 封装的高效同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 评估模块
TPS62A0569AEVM-157 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62A0569A 降压转换器的运行状况和功能。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 2A 的最大输出电流。TPS62A0569AEVM-157 采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。