TPS62A0569AEVM-157

TPS62A0569AEVM-157

立即订购

概述

TPS62A0569AEVM-157 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62A0569A 降压转换器的运行状况和功能。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,并提供高达 2A 的最大输出电流。TPS62A0569AEVM-157 采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装。

特性
  • 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围:0.6V 至 VIN
  • 100% 模式运行
  • 静态电流 < 23µA
  • 反馈精度:1%(0°C 至 125°C)
  • 开关频率:2.4MHz (PWM)
DC/DC converters
TPS62A0568 — 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效同步降压转换器 TPS62A0568A — 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效同步降压转换器 TPS62A0569 — 采用 SOT-563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效同步降压转换器 TPS62A0569A — 采用 SOT-563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V 至 5.5V 输入、2A 高效同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 评估模块

TPS62A0569AEVM-157-CERT — TPS62A0569AEVM-157 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2025-11-11
硬件开发
评估板
TPS62A0569AEVM-157 — TPS62A0569A 评估模块

发布信息

Declaration of Conformity for TPS62A0569AEVM-157

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A0569AEVM-157 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频