主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62A02-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000028 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • < 28µA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 模式器件
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TPS62A01-Q1 引脚对引脚兼容
  • CIN 为 4.7µF,COUT 为 22µF 的 1µH 电感器
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C TA
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • 42mΩ 和 27.5mΩ 低 RDSON 开关
  • < 28µA 静态电流
  • 1.5% 反馈精度(-40°C 至 125°C)
  • 100% 模式运行
  • 2.2MHz 开关频率
  • 支持节电模式或 FPWM 模式器件
  • 电源正常状态输出引脚
  • 短路保护 (HICCUP)
  • 内部软启动
  • 有源输出放电
  • 热关断保护
  • 与 TPS62A01-Q1 引脚对引脚兼容
  • CIN 为 4.7µF,COUT 为 22µF 的 1µH 电感器

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是专门针对高效率和紧凑型设计尺寸而优化的同步降压型直流-直流转换器。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A02-Q1 会自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。此器件的 TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行,并保持固定开关频率。

TPS62A02x-Q1 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压达到目标值。过流保护和热关断可保护应用和器件。这些器件采用 SOT-563 封装。

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是专门针对高效率和紧凑型设计尺寸而优化的同步降压型直流-直流转换器。此器件集成了能够传送高达 2A 输出电流的开关。在中等负载至重负载条件下,该器件在脉宽调制 (PWM) 模式下以 2.2MHz 开关频率运行。在轻载情况下,TPS62A02-Q1 会自动进入节能模式 (PSM),从而在整个负载电流范围内保持高效率。关断时,电流消耗量也最低。此器件的 TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式运行,并保持固定开关频率。

TPS62A02x-Q1 器件通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。内部软启动电路会限制启动期间的浪涌电流,电源正常信号指示输出电压达到目标值。过流保护和热关断可保护应用和器件。这些器件采用 SOT-563 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62A02x/Q1 采用 SOT-563 封装的 2A 汽车级高效同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-25
功能安全信息 TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-4-22
证书 TPS62A02QEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 评估模块

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是采用高效率设计且具有紧凑设计尺寸的汽车级同步降压直流/直流转换器。TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 提供高达 2A 的输出电流。TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS62A02QEVM-140 和 TPS62A02AQEVM-140 采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频