TPS62A02QEVM-140

TPS62A02QEVM-140

立即订购

概述

TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是采用高效率设计且具有紧凑设计尺寸的汽车级同步降压直流/直流转换器。TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 提供高达 2A 的输出电流。TPS62A02A-Q1 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。TPS62A02QEVM-140 和 TPS62A02AQEVM-140 采用 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围:0.6V 至 VIN
  • 静态电流:<28.5µA
  • 反馈精度:1.5%(–40°C 至 125°C)
  • 开关频率:2.2MHz (PWM)
  • 支持节电模式或 PWM 选项
DC/DC converters
TPS62A02-Q1 — 采用 SOT563 封装的汽车级 2.5V 至 5.5V、2A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 降压转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-28
证书 TPS62A02QEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025-4-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频