主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters
新

TPS62880-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 12 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.2 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Thermal shutdown, UVLO, Wettable flanks package Control mode DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant
VQFN-HR (RAD) 25 20 mm² (5 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供文档以支持 ISO 26262 系统设计,最高可达 ASIL D (SEooC) 要求
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • 适用于 AVS/DVS 的可选输出电压范围
    • 3 个范围;Vout 为 0.4V 至 1.2V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 开关频率选项:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 具有 CRC 功能的 3.4MHz I2C 兼容接口
  • 输出电压由 I2C i/f 或 VSELx 引脚选择
  • 可选堆叠运行
  • 差分遥感
  • 输入和输出过压保护
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 封装具有可湿性侧面
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 提供文档以支持 ISO 26262 系统设计,最高可达 ASIL D (SEooC) 要求
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • 适用于 AVS/DVS 的可选输出电压范围
    • 3 个范围;Vout 为 0.4V 至 1.2V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 外部补偿
  • 开关频率选项:1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 具有 CRC 功能的 3.4MHz I2C 兼容接口
  • 输出电压由 I2C i/f 或 VSELx 引脚选择
  • 可选堆叠运行
  • 差分遥感
  • 输入和输出过压保护
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 封装具有可湿性侧面

TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1 和 TPS62883-Q1 是引脚对引脚 12A、20A、24A 和 30A 同步双相直流/直流降压转换器系列。TPS6288x-Q1 实现了增强型 DCS-Control 方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率运行相结合。双相运行不仅可降低输入和输出电压纹波,还支持每个相位使用更小的电感器。这些器件在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动切换至不连续导通模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,实现最小的输出电压纹波。这些器件在建议的输入电压和温度范围内提供 0.5% 的直流输出电压精度。差分遥感可直接在负载处实现精确的电压控制。只要电源电压高于 UVLO 阈值,兼容 I2C 的接口就可正常工作。该接口提供多种控制、监测和警告功能,例如电压监测和温度警告。动态电压调节让负载功耗可以根据应用的性能需求进行调整。默认启动电压可通过 VSELx 引脚进行选择。开关频率在出厂时已编程为 2.25MHz,并提供了 1.5MHz、2.5MHz 或 3MHz 选项。TPS6288x-Q1 可与外部时钟同步。通过堆叠,最多可并联运行五个器件,从而支持高达 150A 的总输出电流。PS 引脚与 SYNC_OUT 引脚一起将器件定义为主器件或辅助器件。辅助器件的相移由 VSEL1 和 VSEL2 引脚定义为 30°、60°、90° 或 120°。请参阅器件选项 表以了解详细信息。

TPS62880-Q1、TPS62881-Q1、TPS62882-Q1 和 TPS62883-Q1 是引脚对引脚 12A、20A、24A 和 30A 同步双相直流/直流降压转换器系列。TPS6288x-Q1 实现了增强型 DCS-Control 方案,该方案将快速瞬态响应与固定频率运行相结合。双相运行不仅可降低输入和输出电压纹波,还支持每个相位使用更小的电感器。这些器件在中高负载条件下以脉宽调制 (PWM) 模式运行,并在轻负载时自动切换至不连续导通模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,实现最小的输出电压纹波。这些器件在建议的输入电压和温度范围内提供 0.5% 的直流输出电压精度。差分遥感可直接在负载处实现精确的电压控制。只要电源电压高于 UVLO 阈值,兼容 I2C 的接口就可正常工作。该接口提供多种控制、监测和警告功能,例如电压监测和温度警告。动态电压调节让负载功耗可以根据应用的性能需求进行调整。默认启动电压可通过 VSELx 引脚进行选择。开关频率在出厂时已编程为 2.25MHz,并提供了 1.5MHz、2.5MHz 或 3MHz 选项。TPS6288x-Q1 可与外部时钟同步。通过堆叠,最多可并联运行五个器件,从而支持高达 150A 的总输出电流。PS 引脚与 SYNC_OUT 引脚一起将器件定义为主器件或辅助器件。辅助器件的相移由 VSEL1 和 VSEL2 引脚定义为 30°、60°、90° 或 120°。请参阅器件选项 表以了解详细信息。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表、仿真模型和其他信息。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6288x-Q1 具有 I2 C 接口的 2.8V 至 6V 输入、12A、20A、24A 和 30A 汽车级快速瞬态可堆叠双相降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62883EVM-010 — TPS62883 评估模块

TPS62883 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS6288x-Q1 双相降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 30A 的情况下,将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 0.75V 的稳压输出电压,精度为 0.5%。
支持的产品和硬件
设计工具

TPS6288X-Q1-DESIGN — TPS62883-Q1 design resources

TPS62883-Q1 datasheet and design resources
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RAD) 25 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频