主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS6287C50

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 66 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase interleaving, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO, Wettable flanks package EMI & noise features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.8 Vout (max) (V) 1 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 66 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, I2C control, I2C interface, I2C support, Light Load Efficiency, Multiphase, Output discharge, Over Current Protection, Phase interleaving, Power good, Soft Start, Soft Start Adjustable, Soft-start adjustable, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO, Wettable flanks package EMI & noise features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 65
WQFN-FCRLF (VAA) 20 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 输出电压范围:0.4V 至 1.0V
  • 内部电源 MOSFET:1.8mΩ 和 0.7mΩ
  • 外部补偿
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 可调节开关频率范围:833kHz 至 3MHz
  • 外部同步
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 优化负载瞬态操作
  • 固定频率 DCS 控制
  • 瞬态非同步模式
  • 可调节压降补偿
  • 针对小型和薄型电感器优化
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输入和输出过压保护
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 中断输出
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 采用 5.0mm x 6.0mm VQFN 封装
  • 输入电压范围:2.8V 至 6V
  • 输出电压精度:±0.5%
  • 输出电压范围:0.4V 至 1.0V
  • 内部电源 MOSFET:1.8mΩ 和 0.7mΩ
  • 外部补偿
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 可调节开关频率范围:833kHz 至 3MHz
  • 外部同步
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 优化负载瞬态操作
  • 固定频率 DCS 控制
  • 瞬态非同步模式
  • 可调节压降补偿
  • 针对小型和薄型电感器优化
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输入和输出过压保护
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 遥测 VIN、温度、VOUT 和 IOUT
  • 中断输出
  • 具有窗口比较器和可调阈值的电源正常输出
  • 采用 5.0mm x 6.0mm VQFN 封装

TPS6287Cxx 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚、最高 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。TPS6287Cxx 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型和小尺寸电感以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。

TPS6287Cxx 器件是具有 I2C 接口和差分遥感功能的引脚对引脚、最高 50A 同步直流/直流降压转换器系列。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 50A 的持续输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。在堆叠操作中,转换器频率保持同步、共享公共补偿信号并变换相位,为负载提供数百安培的电流。TPS6287Cxx 系列实现具有可调节开关频率和可调节环路补偿的固定频率 DCS 控制方案。高开关频率和环路带宽针对薄型和小尺寸电感以及低输出电容进行优化。器件可以在省电模式 (PSM) 下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色的瞬态性能和超低输出电压纹波。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,包括输入电压、输出电压、输出电流和温度的遥测数据。可在启动前使用四个 SET 引脚对默认设置进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287Cxx 具有 I²C 接口和遥测功能的 2.8V 至 6V 输入、最高 50A 可堆叠降压 转换器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62893EVM-012 — TPS62893 降压转换器评估模块

TPS62893EVM-012 旨在帮助用户评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。评估模块 (EVM) 还可用于评估此配置下的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 50A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62893EVM-013 — TPS62893 评估模块

TPS62893EVM-013 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62893 降压转换器的运行情况和功能。EVM 还可用于评估此配置中的 TPS62891-Q1 和 TPS62892-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.8V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 100A。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VAA) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频